ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長兼CEO: 柴田 英利、以下ルネサス)は、このたび、当社の完全子会社であるIntegrated Device Technology, Inc.(以下IDT)のXilinx Versal ACAP(adaptive compute acceleration platform)デバイス向けタイミングソリューションが、「Xilinx VCK190」評価キットに採用されたことを発表します。またルネサスは、Versal ACAP用に電源ソリューションを搭載した電源リファレンスボード「VERSALDEMO1Z」(参考価格:149米ドル、税抜き)を発売します。7nmプロセス技術に基づくVersalは、データセンタ、車載、5Gワイヤレス、有線、防衛などの市場で幅広い用途のニーズに応えるACAPプラットフォームです。
ルネサスのシステム&ソリューションチームのディレクターであるDK Singhは次のように述べています。「システム開発者がVersal ACAP設計をすぐに始めることができるターンキーの電源・タイミングリファレンスボードの提供により、これからもザイリンクスとの協力関係が続くことが楽しみです。弊社の最先端の電源・タイミングソリューションは、Versalの設計要件のすべてを満たすワンストップソリューションであり、ユーザは自信をもって、十分なマージンを確保した新製品の設計を行うことができます。」
ザイリンクスの製品ラインマーケティングおよびマネジメント担当シニアディレクターであるSumit Shah氏は次のように述べています。「弊社のVersal ACAPを使用するユーザは非常に複雑な数値演算システムを開発しており、これには柔軟で高性能な電源供給とタイミングが必要となります。ルネサスとのコラボレーションにより、検証済みのリファレンスデザインを提供できるようになるため、お客様は最適なシステム性能と電源効率を実現するアプリケーションを迅速に開発できるようになるでしょう。」
「Xilinx VCK190」は、「Versal AI Core」シリーズの最初の評価キットです。Versal AI Core シリーズACAPのVC1902をベースとしており、クラウド、ネットワーク、およびエッジアプリケーションに向けて、最高レベルのAI推論処理と信号処理性能を提供します。このキットにはIDTのタイミングソリューションが一式採用され、IEEE1588およびeCPRIアプリケーション用のClockMatrix™システムシンクロナイザである「8A34001」、低ジッターのフレキシブルトランシーバSerDesタイミング用のユニバーサル周波数トランスレータ(Universal Frequency Translators™)である「8T49N240/41」に加え、PCIeインタフェース用のプログラマブルクロックジェネレータとクロックバッファ/マルチプレクサも含まれます。これらの業界をリードするタイミングソリューションの幅広いポートフォリオは、堅牢で高性能なVersal製品設計のために、超低位相ノイズのタイミング要件をすべて満たします。
ルネサスの「VERSALDEMO1Z」電源リファレンスボードは、Versal ACAP適応型エンジン、AIエンジン、スカラーエンジン、および外部DDRメモリ向けの電源レールの完全なラインナップを提供します。本評価ボードは、革新的なデジタル・マルチフェーズ・PWMコントローラであるISL68xxxファミリと、スマートパワーステージ(SPS)ファミリのISL99xxxを搭載した、高効率でスケーラブルなVcore電源を提供する完全な電源供給ソリューションです。また、電源管理IC(PMIC)「ISL91211A」とDC/DCレギュレータも付属し、パワーツリーの残りの部分に合わせて最適化された統合型ソリューションとなっています。
Xilinx Versalプラットフォームに対応したルネサスの製品ソリューションについては、こちらをご覧ください。
www.renesas.com/solutions/key-technology/fpga-power-solutions/xilinx-versal-acap-power-timing.html
ルネサスのVERSALDEMO1Z電源リファレンスボードの詳細はこちらをご覧ください。
www.renesas.com/products/software-tools/boards-and-kits/demonstration-kits/versaldemo1z.html
以 上
*ClockMatrixとUniversal Frequency Translatorは、ルネサスの完全子会社であるIntegrated Device Technology, Inc.(IDT)の商標です。ザイリンクス(Xilinx)は登録商標で、Versalは米国とその他の国におけるザイリンクスの商標です。本リリース中の製品名やサービス名はすべて、それぞれの所有者に属する商標または登録商標です。
ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。