Evaluation Kit for 8T49N241
The 8T49N241-EVK is designed to help the customer evaluate the 8T49N241 Universal Frequency Translator (UFT 3G). When the board is connected to a PC running Timing...
8T49N241は、フラクショナルフィードバックPLLを1つ搭載しており、ジッタ減衰を伴う周波数トランスレータや周波数シンセサイザとして使用することが可能です。 1つの整数、3つの分数出力分周器を搭載し、8kHz~1GHzの範囲で最大4種類の干渉しない出力周波数を生成することが可能です。 出力周波数は入力周波数から完全に独立させることができ、これら4つの周波数はすべて互いに完全に独立させることができます。 4つの出力は、LVPECL、LVDS、HCSL、LVCMOSから出力レベルを選択することができます。
8T49N241は、10G/40G/100G SONET/SDHおよびイーサネットネットワークラインカード、無線基地局ベースバンドユニット、ビデオ放送、キャリアイーサネット・スイッチ、OTN、またはテストおよび測定アプリケーションなどの幅広い機器での使用に最適です。 例えば、8T49N241はGbE/10GbE/100GbE 同期イーサネット ラインカードアプリケーションで、タイミングカード上のSETS(タイミング ソース同期装置)においてG.8262に準拠するために使用することができます。
第3世代ユニバーサル周波数トランスレータ・ファミリには、8T49N242(2入力/1PLL/4出力)、8T49N285(2入力/1PLL/8出力)、8T49N286(4入力/2PLL/8出力)、8T49N287(2入力/2PLL/8出力)なども含まれています。 これらのデバイスは、同期イーサネット(SyncE)用の82P33714と10G-40G SyncE用の82P33731タイミングソース同期装置(SETS)で補完されます。
この製品ファミリの他のデバイスを参照する際、ユニバーサル周波数トランスレータのページをご覧ください。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Timing Commander Timing Commander™は、Windows™ベースの革新的なソフトウェアプラットフォームで、システム設計を行うエンジニアは、直感的かつ柔軟なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)により、高度なタイミングデバイスの構成、プログラミング、モニタリングが行えます。
|
Code Generator | ルネサス |
1件
|
The 8T49N241-EVK is designed to help the customer evaluate the 8T49N241 Universal Frequency Translator (UFT 3G). When the board is connected to a PC running Timing...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター
This video provides an overview of the 8T49N241/2, a universal frequency translator designed for jitter attenuation. The video highlights the product's key features and capabilities.