メインコンテンツに移動

車載コックピット ハプティクスソリューション

概要

説明

このソリューションは、次世代のハプティクス HMI(ヒューマン・マシン・インタフェース) を使用した統合コックピットソリューションです。

このシステムのメリット:

  • プロセッサのスリープ解除を必要としない直接駆動により、マルチ入力による異なる触覚効果を低遅延で駆動可能
  • iW7039 LEDドライバのBroadLED™バックライト・ドライバ技術により、業界最高クラスのLED電流マッチングを提供
  • 複数のスリープモードを持った各種電源レール仕様に対応可能なシステムPMICにより、幅広いマルチコアSoCに最適な電源ソリューションを提供
  • R-Car SoC用に検証されたPMICにより、お客様の開発時間及びコストを削減
  • リファレンスボードにより、迅速かつ簡単に開発スタート可能な環境を提供

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
AS239 WC# AS239 AS239 Battery.230 Sheet.124 Sheet.125 Sheet.126 Sheet.127 Label Text 10pt.2153 12V Battery 12V Battery Connector Arrow Board - Optional Head Unit Head Unit Board - Optional.156 LCD Module LCD Module Connector Arrow.157 PMIC PMIC PMIC SoC R-Car H3/M3/E3 SoC R-Car H3/M3/E3 SoC R-CarH3/M3/E3 Light Sensor Light Sensor Light Sensor Timing Timing Timing Connector Arrow.163 Connector Arrow.164 Connector Arrow.165 LCD PMIC LCD PMIC LCD PMIC LCD Monitor LCD Monitor LCD Monitor Backlight Driver Backlight Driver Backlight Driver Haptics Driver Haptics Driver Haptics Driver Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator Sheet.242 Sheet.202 Turn-off triode.241 Turn-off triode.242 Turn-off triode.243 Sheet.206 Darlington.244 Sheet.208 Sheet.209 Sheet.210 Light emitting diode (LED).71 Turn-off triode.241 Turn-off triode.242 Turn-off triode.243 Sheet.224 Darlington.244 Sheet.226 Sheet.227 Sheet.228 Sheet.243 Sheet.195 Turn-off triode.241 Turn-off triode.242 Turn-off triode.243 Sheet.194 Darlington.244 Sheet.186 Sheet.187 Sheet.188 Light emitting diode (LED).71.229 Turn-off triode.241 Turn-off triode.242 Turn-off triode.243 Sheet.233 Darlington.244 Sheet.235 Sheet.236 Sheet.237 Sheet.244 Right arrow.311 Right arrow.312 Sheet.144 Sheet.145 Sheet.146 Sheet.147 LRA ERM LRA ERM LRAERM Connector dotted line Sheet.248 Label Text 10pt.262 LVDS LVDS I2C.250 I2C I2C Sheet.251 Sheet.252 Sheet.253 I2C.254 I2C I2C
Exiting Interactive Block Diagram