概要
説明
自動車のコックピットは、ドライバの安全とエクスペリエンスに不可欠であり、主要な車両機能を集中的に制御および表示します。 自動車技術の進歩に伴い、車両におけるユーザエクスペリエンスの向上、シームレスな接続性、安全性、カスタマイズに対する需要が高まっています。
このコネクテッドAndroidベースの車両インストルメントクラスタは、Wi-Fi、Bluetooth®、Bluetooth Low Energy(LE)、LTE、GPSなどの広範なワイヤレス接続オプションを提供します。 最大3つのディスプレイ接続をサポートし、ナビゲーション、メディア制御、車両ステータス監視、リアルタイム情報などの機能を提供します。
システムの利点 :
- R-Car M3e-2Gシステムオンチップ(SoC)と2xCA57、4xCA53、1xCR7コアを搭載し、リアルタイム処理タスクにおける高性能、高効率、汎用性を実現します。
- インフォテインメント用の Android とクラスタ アプリケーション用の FreeRTOS を使用したデュアル OS セットアップにより、リソース使用率が最適化され、システムの安定性と信頼性が向上します。
- 合理化されたハイパーバイザーレスのシステムにより、設計が簡素化され、潜在的な障害点が削減されます。
製品比較
アプリケーション
- インフォテインメント
- クラスタ
- コネクテッドコックピット
- 2輪車、3輪車、4輪車に適応
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動PMIC
製品
DC/DC
製品
DC/DC
製品
DC/DC Buck
製品
DC/DC Buck
製品
SoC R-Car
製品
Wi-Fi + Bluetooth Low Energy
製品
Wi-Fi + Bluetooth Low Energy
製品
RTC
製品
RTC
製品
Ambient Light Sensor
製品
Clock Generator
製品
Clock Generator
製品
Ambient Light Sensor
製品
Exiting Interactive Block Diagram