メインコンテンツに移動

誘導型位置センサとCAN/LINによるリモートセンシング

概要

説明

このリモートセンシングシステムは、電子制御ユニット(ECU)通信ネットワークの保護を強化することにより、安定な次世代の車両電気/電子(E/E)アーキテクチャをサポートします。 これにより、多数の個別制御ユニットから、より少ないがより強力な車両コンピュータを備えたより集中的なシステムへの移行が容易になります。

システムの利点 :

  • CAN/LINによる長距離リモートセンシング。
  • MCUの基本ドライバが含まれており、機能統合と開発を容易にします。
  • データセキュリティの強化、無線(OTA)アップデートのサポート、完全な双方向通信により、センサの寿命全体にわたる再構成が可能になります。
  • 集中型ECUを搭載した新車のE/Eアーキテクチャにおいて、長距離にわたるノイズや寄生部品を低減します。
  • 1つのインタフェースで多重化された複数のセンサをサポートすることにより、配線を削減します。
  • 自動車のボディ制御モジュール、車両コントローラユニット、および関連アプリケーションに適しています。
  • ブリッジECUや、コンソールやスロットルペダルなどのアプリケーション向けの誘導型ポジションセンサ(IPS)に適しています。

製品比較

アプリケーション

  • 自動車ボディ制御モジュール
  • 車両コントローラユニット

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
AS212 AS212 AS212 AS212 Sheet.197 Sheet.198 Sheet.199 Sheet.200 Sheet.201 Sheet.208 Sheet.209 Battery.328 Sheet.211 Sheet.212 Sheet.213 Sheet.214 12V Battery 1 12V Battery 12V Battery Connector Arrow.409 Connector Line.410 Sheet.234 Sheet.235 Battery.328 Sheet.237 Sheet.238 Sheet.239 Sheet.240 12V Battery 2 12V Battery 12V Battery Remote Position Sensor Remote Position Sensor Remote Position Sensor ECU ECU ECU Inductor.246 Sheet.247 Sheet.248 Sheet.249 Transformer.250 Line.841 Line.842 Inductor.253 Sheet.254 Sheet.255 Sheet.256 Inductor.260 Sheet.261 Sheet.262 Sheet.263 Connector Arrow.326 Connector Line Connector Arrow.326.271 Connector Arrow.326.272 Sheet.280 Connector Arrow.281 TXD 2 TXD TXD RXD 2 RXD RXD Connector Arrow.326.288 Connector Arrow.289 Sheet.291 TXD 1 TXD TXD RXD 1 RXD RXD 3.3V 3.3V 3.3V Connector Arrow.326.298 PMIC PMIC PMIC CAN/LIN Tr 1 CAN/LIN Tr CAN/LIN Tr CAN/LIN Tr 2 CAN/LIN Tr CAN/LIN Tr MCU 2 MCU MCU LDO LDO LDO MCU 1 MCU MCU Inductive Position Sensor Inductive Position Sensor Inductive Position Sensor Inductive Position Sensor TXD TXD TXD RXD 1 RXD RXD RXD 2 RXD RXD
Exiting Interactive Block Diagram