概要
説明
UFP(upstream facing port)とDFP(downstream facing port)に対応したUSB-PDプログラマブル電源(PPS)をフルサポートし、60W以上もサポートするマルチセル(2S~4S)のUSB Type-C、Power Delivery(PD)パワーバンクソリューションです。 追加のUSB Type-Aポートはレガシーデバイスをサポートし、Qualcomm Quick Charge 2および3の急速充電を搭載しています。
このソリューションでは、2~4セルのバッテリマネジメントシステム(BMS)が統合されており、正確な電池残量検出を行うことができます。 また、Bluetooth® Low Energy(LE)接続により、パワーバンクの充電状態(SoC)、劣化状態(SoH)、USB-PDポリシーOSプラットフォームを独立してモニタすることが可能です。
このシステムのメリット:
- 様々な電力レベルに対応する柔軟でスケーラブルなソリューション
- 高集積化されたビルディングブロック、小さなBOM
製品比較
アプリケーション
アプリケーション
- パワーバンク
おすすめ商品
USB-A Fast Charging Protocol Frontend QC2, QC3, BC1.2
おすすめ商品
LSW, 14Vmax, 2.4A OCP, OVP, OTP, RCP
おすすめ商品
LSW, 20V+, 4.5A Surge Prot., OVP, OPT
おすすめ商品
USB PD Controller (TCPC)
おすすめ商品
USB Host BC1.2 CDP, SDP USB2 DM/DP mux
おすすめ商品
Bluetooth Low Energy
おすすめ商品
BMS, Fuel Gauge & USB-PD Policy
おすすめ商品
GreenPAK
おすすめ商品
DC/DC Buck 5V-12V, 3A & 5V/300kHZ-2MHz
おすすめ商品
Buck-Boost Battery Charger with OTG
Exiting Interactive Block Diagram
ビデオ&トレーニング
ニュース&ブログ
ブログ | 2022年1月20日 |