概要
説明
RAJ240047は、様々なバッテリー残量ゲージの機能を搭載しています。 内蔵のルネサスRL78 CPUコアは、複数の低消費電力モードを持ち、超低消費電力動作で高い性能を実現します。 本製品は、MCUデバイスとアナログ・フロントエンド (AFE)デバイスを1パッケージで提供します。 残量ゲージ制御ファームウェアは内蔵フラッシュメモリに格納され、内蔵アナログ・デジタル回路を制御して、電池の電圧/電流/温度測定、残量推定、過電流/電圧/温度保護などの電池管理動作を実行します。
特長
- バッテリの容量測定や保護など、バッテリ管理を統合
- リチウムイオン電池またはリチウムポリマーバッテリを2~4個直列に接続可能
- 超低消費電力ルネサスRL78 CPUコア
- 内蔵フラッシュメモリ(ブロック消去/書き込み保護)
- フラッシュROM:128KB
- データフラッシュ:4KB - 内蔵SRAM:5.5KB
- 電流積算回路(18bit ΔΣA/D)搭載
- 15ビットΔΣA/Dコンバータ(外部3ch、内部5ch、簡易温度センサ含む)
- 充放電電流保護用ハイサイドNch FET制御回路
- 過電流検出回路(放電短絡電流(2ch)、充放電過電流、ウェイクアップ電流)
- バッテリ電圧検出回路(4セル)
- バッテリセル調整回路(4セル)
- パック+端子電圧検出回路
- FUSE制御回路
- MCU内蔵の高速オンチップクロックジェネレータ
- アナログ・フロントエンド(AFE) オンチップオシレータクロック(4.194MHz)
- MCU暴走検出回路
- MCU内蔵ウォッチドッグタイマ
- シリーズレギュレータ(VREG2:3.3V、VREG1:1.8V)
- シリーズレギュレータ(VREG2:3.3V、VREG1:1.8V)
- MCU low power modes : HALT and STOP
- 高速オンチップクロックオシレータ
- 高速動作:1~32MHz
- 低速動作:1~8MHz - I/Oポート: 12
- CMOS入力/出力 6
- CMOS入力:2
- Nch オープンドレイン:2
- 高電圧入力:高電圧入力:1
- 高電圧出力:1 - シリアルインタフェース:
- I2C
- UART
- 簡易I2C - MCU 16ビットタイマ:5チャネル
- MCU 12ビットインターバルタイマ:1チャネル
- アナログ・フロントエンドタイマ(AFE)(設定範囲:125ms~64s)
- 8ビットPWM信号ジェネレータ
- インテル®ダイナミック・バッテリパワーテクノロジ対応
- インピーダンス測定回路
- オンチップデバッグ機能内蔵
- セルフプログラミング機能対応
- 電源電圧 VCC = 4.0~25 V
- 動作周囲温度 Ta = -20~+85°C
- パッケージ情報
プラスチックモールド QFN(4mm x 4mm x 0.95mm)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 2.57 MB | |
カタログ | PDF 1.11 MB | |
ツールニュース-注意事項 | PDF 174 KB English | |
パンフレット | PDF 600 KB English , 简体中文 | |
製品変更通知 | PDF 4.87 MB English | |
製品変更通知 | PDF 3.82 MB English | |
製品変更通知 | PDF 1.91 MB English | |
アプリケーションノート | PDF 509 KB | |
アプリケーションノート | PDF 397 KB | |
9件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター