概要
説明
シンプルなスマートサーモスタットプラットフォームの需要は、IoT対応のHVACシステムの台頭により高まっています。 このシステムは、家庭用サーモスタットの標準機能を実装しながら、HVACシステムと部屋の状態をリモートで監視するためのIoT機能を追加します。 これらの機能強化により、住宅スペースと産業スペースの両方での採用が増加しています。
このシステムのメリット:
- シグマデルタADCを搭載したMCUにより、エネルギ測定が可能です。
- デュアルバンクフラッシュメモリは、外出先でのソフトウェアアップデートをサポートします。
- スマートコネクティビティ向けの認定済み超低電力Wi-Fiモジュールは、設計を簡素化し、市場投入までの時間を短縮します。
- QuickConnect IoT Pmod™ボードを搭載したMCU評価ボードにより、迅速なプロトタイピングが容易になります。
製品比較
アプリケーション
- スマートHVACシステム
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動Flyback
製品
LDO
製品
MCU
製品
ボード&キット
Wi-Fi
製品
ボード&キット
RS-485 Transceivers
製品
Exiting Interactive Block Diagram