メインコンテンツに移動

BLDCモータ搭載シーリングファン用の統合速度制御プラットフォーム

概要

説明

BLDCシーリングファンの市場は大幅な成長を遂げており、消費者はますます多様な速度制御オプションを期待しています。 この統合プラットフォームは、3つの制御方法(高度なモバイルアプリ、標準のIRリモコン、および従来の壁掛け速度調整器)を1つの設計に統合することにより、この要求を満たします。 この包括的なアプローチにより、消費者の選択の柔軟性が向上し、メーカは統一されたシステムでより広範な市場セグメントをカバーできます。 このプラットフォームは、複数の制御オプションを統合することで、在庫要件と部品表(BOM)コストを大幅に削減し、進化するBLDCシーリングファン市場で競争力を提供します。

このシステムのメリット:

  • 複数の速度調整オプションにより、特定のデバイスへの依存度が軽減されます。
  • 電流臨界モードPFCを採用し、力率>0.9を達成します。
  • 動作範囲が広くても、高電圧巻線によるモーター損失を抑えながらファンを単一速度で動作させることができます。
  • 既存のモータ制御設計に統合でき、より広範なライン動作パラメータを検出し、モータコントローラに速度コマンドを提供することで、さまざまな速度制御ソリューションをサポートできます。
  • クローズドループ速度制御とエラー最適化により、一定の速度を維持します。

製品比較

アプリケーション

  • BLDCシーリングファンの回転速度調節
  • 既存の4ステップレギュレータとの下位互換性

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
4:3 ratio IR/NEC IR/NEC IR/NEC MOSFET MOSFET MOSFET Filter & Protection Filter & Protection Filter & Protection Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 AS002 AS002 AS002 AC Power Source Sheet.8 Alternating Current Transformer Inductor Coreless (Air conductor) Sheet.11 Sheet.12 Sheet.13 Sheet.14 Sheet.15 Sheet.16 Sheet.17 Sheet.18 Sheet.19 Capacitor Non-polarized Sheet.21 Sheet.22 Sheet.23 Sheet.24 Capacitor Non-polarized .25 Sheet.26 Sheet.27 Sheet.28 Sheet.29 Bridge Rectifier Sheet.31 Sheet.32 Sheet.33 Sheet.34 Sheet.35 Sheet.36 Sheet.37 Sheet.38 Sheet.39 Sheet.40 Sheet.41 Sheet.42 Sheet.43 Sheet.44 Sheet.45 Sheet.46 Capacitor Non-polarized .47 Sheet.48 Sheet.49 Sheet.50 Sheet.51 Resistor - Fixed Resistor - Fixed.53 Resistor - Fixed.54 Motor Sheet.75 Sheet.76 M M Transformer Inductor Coreless (Air conductor).77 Sheet.78 Sheet.79 Sheet.80 Sheet.81 Sheet.82 Sheet.83 Sheet.84 Sheet.85 Sheet.86 Diode Sheet.88 Sheet.89 Sheet.90 Ground Sheet.92 Sheet.93 Ground (earth) Sheet.95 Sheet.96 Sheet.97 Sheet.98 Shunt Sheet.100 Sheet.101 Sheet.102 Capacitor Polarized Sheet.111 Sheet.112 Sheet.113 Sheet.114 Resistor - Fixed.115 Capacitor Non-polarized .116 Sheet.117 Sheet.118 Sheet.119 Sheet.120 Ground (earth).121 Sheet.122 Sheet.123 Sheet.124 Sheet.125 Wi-Fi Sheet.164 Sheet.165 Sheet.166 Sheet.167 Sheet.168 Sheet.169 Sheet.170 Sheet.171 Sheet.172 Sheet.173 Wi-Fi.174 Sheet.176 Cloud Redo Undo Sheet.257 Sheet.258 Sheet.259 Sheet.261 Sheet.262 Sheet.263 Sheet.264 Sheet.265 Sheet.266 Sheet.267 Sheet.268 Sheet.269 Sheet.270 Sheet.273 Sheet.274 Sheet.275 Sheet.276 Sheet.277 Sheet.278 Sheet.279 Sheet.280 Sheet.281 Sheet.282 Sheet.284 Sheet.285 Sheet.286 Sheet.287 Sheet.288 Sheet.289 Sheet.290 Sheet.291 Sheet.292 Sheet.293 Sheet.295 Sheet.296 Sheet.297 Sheet.298 Sheet.299 Sheet.300 Sheet.301 Sheet.302 Sheet.303 Sheet.304 Sheet.305 Sheet.306 Sheet.307 Sheet.308 Sheet.310 Sheet.311 Sheet.312 PFC PFC PFC Aux SMPS Aux SMPS Aux SMPS LDO LDO LDO Op Amp Op Amp Op Amp VSP VSP VSP 4 Step Regulator 4 Step Regulator 4 Step Regulator Sheet.332 Sheet.333 Sheet.334 Label Text 10pt.262.335 ~ ~ Label Text 10pt.336 ~ ~ Label Text 10pt.262.337 + + Label Text 10pt.262.338 - - Connector 1.177 Connector 1.177.364 Connector 1.177.365 Connector 1.177.366 Connector 1.177.367 Connector 1.177.369 12V 12V 12V Connector 1.177.371 Sheet.186 Sheet.187 Sheet.188 Sheet.189 Sheet.190 Sheet.191 Sheet.192 Sheet.193 Sheet.194 Sheet.195 Connector 1.177.372 Connector 1.177.373 RX13T Based Motor Control Solution 240V AC BLDC Motor Control 240V AC BLDC Motor Control 600V 600V 600V Sheet.379 Connector 1.177.380 Connector 1.177.381 BLDC Motor BLDC Motor BLDC Motor Speed Feedback Speed Feedback Speed Feedback Connector 1.177.387 Sheet.388 Sheet.389 Connector 1.177.390 3.3V 3.3V 3.3V 1 1 1 1 Sheet.394 1 1 1 1 Sheet.397 Current Sense Current Sense Current Sense Voltage Sense Voltage Sense Voltage Sense 3.3V/280mAmax 3.3V/280mAmax 3.3V/280mAmax Wi-Fi.198 Resistor Divider Resistor Divider Resistor Divider 3.3V 3.3V 3.3V 390V DC 390V DC 390V DC 2 2 2 2 Sheet.406 AC AC AC Bridge Rectifier Bridge Rectifier Bridge Rectifier IoT Enabled BLDC Ceiling Fan IoT Enabled BLDC Ceiling Fan IoT EnabledBLDC Ceiling Fan Sheet.411 Bluetooth Low Energy Wi-Fi Bluetooth Low Energy Wi-Fi Bluetooth Low Energy Wi-Fi VCC VCC VCC UART UART UART Sheet.412 MCU MCU MCU VCC VCC VCC GPIO GPIO GPIO PWM PWM PWM INT INT INT UART UART UART ADC ADC ADC Regulator Regulator Regulator
Exiting Interactive Block Diagram