メインコンテンツに移動

環境モニタリングセンサ付きHVACエアダクトシステム

概要

説明

HVACシステムは、建物の機能性、安全性、快適性にとって不可欠であり、温度調節、換気、室内空気環境の改善を提供します。 室内の空気質が健康に与える影響に対する意識の高まりや、エネルギ効率の重視の高まりに伴い、環境監視センサを備えたHVACエアダクトシステムに対する需要が高まっています。

この設計では、温度、湿度、空気の質を監視して室内の空気を浄化するエアダクトシステムを制御するためにRL78/G13 MCUが組み込まれています。 さらに、RX23T MCUはシステム性能を最適化するための効率的なモータ制御を保証します。

このシステムのメリット:

  • RL78/G13 MCUのスタンバイ機能は、スタンバイ時の消費電力を最小限に抑え、エネルギ効率を促進します。
  • RX23T MCUは、エアダクトシステムのシームレスで安定したモータ性能を実現します。
  • 温度、湿度、およびガスセンサが空気の質を守り、フィルタ交換の適時検知をサポートします。

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
KR007 Sheet.1773 Line 1pt.126.1769 Sheet.1772 Left arrow 1pt.123.1770 Line 1pt.126.1771 Right arrow 1pt.125.1767 KR007 KR007 KR007 Sheet.153 Sheet.1634 Sheet.1635 Control Board Control Board Control Board Inverter Board Inverter Board Inverter Board LCD Module LCD Module LCD Module Double arrow 1pt.1670 Double arrow 1pt.1671 Left arrow 1pt.123 Haptics Touch Sheet.1684 Sheet.1685 Sheet.1686 Sheet.1687 Left arrow 1pt.1688 Transceiver Transceiver Transceiver Temp & Humidity Sensor Temp & Humidity Sensor Temp & Humidity Sensor Gas Sensor Gas Sensor Gas Sensor Right arrow 1pt.125 Right arrow 1pt.125.1695 Right arrow 1pt.125.1696 Left arrow 1pt.123.1697 Line 1pt.126.1698 Line 1pt.126.1699 3.3V 3.3V 3.3V 24V 24V 24V 220V 220V 220V Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator 3.3V 3.3V 3.3V Sheet.1751 Sheet.1749 Sheet.1744 Sheet.1742 Sheet.1750 Sheet.1745 Sheet.1741 Left arrow 1pt.123.1766 Left arrow 1pt.123.1768 Op Amp Op Amp Op Amp Down arrow 1pt.127 Down arrow 1pt.127.1775 Motor Sheet.1800 Sheet.1801 M M 24V 24V 24V Line.254 Line.254.1843 Control Board MCU Control Board MCU MCU GPIO GPIO GPIO UART UART UART I2C I2C I2C UART UART UART UART UART UART Sheet.1845 MCU Inverter Board MCU MCU UART UART UART PWM PWM PWM INT INT INT 12-bit ADC 12-bit ADC 12-bitADC Transceiver.1846 Transceiver Transceiver Connector Arrow.329.1849 Bi-directional Bi-directional.1851 Bi-directional.1852 Right arrow 1pt.1854 Line 1pt.1855 Line 1pt.1856 Right arrow 1pt.1857 3.3VDC 3.3VDC 3.3VDC Wi-Fi Module Wi-Fi Module Wi-Fi Module AC/DC AC/DC AC/DC Tri component non Renesas Component block.745 Component block.631 Hall Sensor Hall Sensor Hall Sensor Vertical Wire Bundle 3 3 3 Sheet.1869 DC Supply 12V Label Text 10pt.262 Sheet.1872 Sheet.1873 Sheet.1874 Sheet.1875 Sheet.1876 Sheet.1877 Sheet.1878 Sheet.1879 Sheet.1880 Sheet.1881 Mains Input Mains Input Mains Input Horizontal Wire Bundle Communication Lines B.795 3 3 3 Horizontal Wire Bundle.1886 Communication Lines B.795 3 3 3 Connector Arrow.329 Bi-directional.1890 Left arrow 1pt.1893 Line 1pt.1894 Line 1pt.1895 Line 1pt.1896 Vertical Wire Bundle.1897 6 6 6 Sheet.1899 Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator IPM IPM IPM
Exiting Interactive Block Diagram