メインコンテンツに移動

スマート産業用ガス警報

概要

説明

危険なガス漏れを検知し、工場で警報を発することにより事故を防ぎ、安全な生産の確保に役立ちます。 このソリューションはさまざまな気体(総揮発性有機化合物(TVOC)、CO2および炭化水素、水素、液化石油ガス(LPG)など)を検知し、リアルタイムで警報を発します。 データはRS-485、CANバス、または4Gモジュールを介して送信することができます。

このシステムのメリット:

  • 高感度ガスセンサは、可燃性ガス、TVOC、室内空気質(IAQ)を広範囲で検知します。
  • 産業向けの12ビットADCとCANインターフェースを備えた48MHz Arm® Cortex®-M23 コアMCU。
  • 高性能バック、昇降圧およびLDOレギュレータにより効率的に電力を供給します。

製品比較

アプリケーション

  • 漏れ検知
  • ガス濃度検知
  • プロセス制御

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 CN082 CN082 CN082 Buck 1 Buck Buck Buck 2 Buck Buck Flammable Gas Sensor Flammable Gas Sensor Flammable Gas Sensor Gas Sensor Gas Sensor Gas Sensor LDO LDO LDO Buck-Boost Buck-Boost Buck-Boost Op Amp Op Amp Op Amp Current Output Module Current Output Module Current Output Module LCD Module LCD Module LCD Module Driver Driver Driver 4G Module 4G Module 4G Module RS485 RS-485 RS-485 CAN PHY CAN PHY CAN PHY 5V Reserve 5V Reserve 5V Reserve Ground (earth) Sheet.36 Sheet.37 Sheet.38 Sheet.39 Battery 1-Cell Sheet.46 Sheet.47 Line 1pt.1552 Line 1pt.1583 speaker_8_ Sheet.52 Sheet.53 Sheet.54 Sheet.55 Sheet.65 Sheet.66 Sheet.67 Sheet.68 Sheet.69 Sheet.70 Sheet.71 Sheet.72 Sheet.73 Sheet.74 Sheet.75 Sheet.76 Sheet.77 Sheet.78 Sheet.79 Sheet.80 Sheet.81 Sheet.82 Sheet.83 Sheet.84 Sheet.85 Sheet.86 Sheet.88 Sheet.89 Sheet.90 Sheet.91 Sheet.92 Sheet.93 Sheet.94 Sheet.95 Sheet.96 Sheet.97 Sheet.98 Diode Sheet.100 Sheet.101 Sheet.102 Diode.103 Sheet.104 Sheet.105 Sheet.106 Industrial Power Industrial Power IndustrialPower 24V 24V 24V 7V/1A 7V/1A 7V/1A 3.3V 3.3V 3.3V 5V/5A 5V/5A 5V/5A 4~20 mA 4~20 mA 4~20 mA Sheet.117 Sheet.118 3.3V 3.3V 3.3V Buzzer Alarm Buzzer Alarm Buzzer Alarm LED Alarm LED Alarm LED Alarm RS485 Bus RS485 Bus RS485 Bus CAN Bus CAN Bus CAN Bus Sheet.57 Sheet.58 Sheet.59 Sheet.60 Sheet.61 Darlington.651 Sheet.63 Darlington.254 Connector 1.166 Connector 1.166.130 Connector 1.166.131 Connector 1.166.132 Connector 1.166.133 3.3V/3A 3.3V/3A 3.3V/3A Connector 1.166.135 Sheet.136 MCU MCU MCU I2C I2C I2C SPI SPI SPI I2C I2C I2C GPIO GPIO GPIO UART UART UART UART UART UART CAN CAN CAN 12-bit ADC 12-bit ADC 12-bit ADC
Exiting Interactive Block Diagram