メインコンテンツに移動

4-20mA電流ループレシーバ

概要

説明

4-20mA電流ループは、設定と接続が簡単なため多くの業界でセンサシステムの主要な標準です。 他の信号よりも配線や接続が少なくて済むため、システム全体のコストが削減されます。 さらに、電流は長距離でも電圧のように劣化することがないため、大規模な場所に最適です。

この電流ループレシーバシステムは、ルネサスの高精度デジタルパワーモニタ(DPM)と安定した電源、およびArm® Cortex®ベースのMCUの低電力処理能力を使用しています。

このシステムのメリット:

  • Arm Cortex-M23 MCUの低消費電力および信号処理機能
  • 低消費電流の高精度デジタル電源監視
  • 低ノイズおよび高PSRRアプリケーション向けの安定した電圧

製品比較

アプリケーション

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

Template 1 US110 US110 US110 Digital Power Monitor Digital Power Monitor Digital Power Monitor LDO LDO LDO Bi-directional Connector Arrow Connector Arrow.50 Connector Arrow.51 Connector Arrow.52 Bi-directional.53 USB ESD Protection USB ESD Protection USB ESD Protection Connector Line Connector Line.56 Connector 1.160 Connector 1.58 USB USB USB 5V 5V 5V 3.3V 3.3V 3.3V 4-20mA Loop 4-20mA Loop 4-20mA Loop Sheet.64 MCU MCU MCU USB.63 USB USB I2C I2C I2C
Exiting Interactive Block Diagram