概要
説明
CC-Link IE TSNはオープンな産業用ネットワーク技術(とEthernet標準の拡張)で、CC-Link協会がTSN(Time Sensitive Networking)を導入しました。ルネサスはスマートファクトリーの応用にこの技術を基にしたシステムソリューションを提供します。R-IN32M4-CL3システムオンチップ(SoC)は、CC-Link IE TSN Class B基準を準拠する最初のコントローラのひとつとして、厳しい仕様を満たしています。このプロトコルは超高速・高精度なモーション制御を可能にするソリューションです。TSNは情報技術(IT)ネットワークと運用技術(OT)ネットワークとの間のリンクをシームレスにし、製造元に柔軟なサポートを提供しながら、製品モデルまたは生産量をリアルタイムに変えることもできます。これによって全体的な工場の生産性を向上させます。
このシステムのメリット:
- R-IN32M4-CL3はCC-Link IE TSN Class B基準に準拠しています。イーサネット通信をサポートするためにR-INエンジン、ギガビットイーサネットPHY 、ならびに1.3MB RAMを内蔵しています。これによって、ソフトウェアリアルタイムオペレーティングシステムや外付け部品がなくても、高速で大容量の通信が可能になります。
製品比較
アプリケーション
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動おすすめ商品
SoC
おすすめ商品
Buck Regulator
おすすめ商品
Voltage Supervisor
おすすめ商品
Voltage Supervisor
おすすめ商品
PLL Oscillator
おすすめ商品
PLL Oscillator
Related Winning Combination
AC Servo Motor Control
The AC servo system integrates motor control and EtherCAT for precise, high-speed industrial communication.
おすすめ商品
Transceiver
おすすめ商品
EEPROM
Exiting Interactive Block Diagram