概要
説明
線形可変差動トランス(LVDT)は、変位を電気信号に正確に変換するセンサであり、さまざまな高精度アプリケーションに対応します。 寸法や形状(幅や厚さなど)の測定、運動の追跡(振動や加速度を含む)、熱膨張や負荷によるひずみのモニタリングに優れています。 さらに、信頼性と精度が重要なバルブ、工作機械、自動化システムの位置制御にも不可欠です。
このデザインは、24ビットのΔΣ ADCと16ビットのDACを搭載した高精度アナログフロントエンドのMCUを採用しており、最小限の部品で高精度な変位センサシステムを構築できます。 この合理化されたシステムは、設計の複雑さを軽減しながら、過酷な環境での長期安定性のための堅牢な耐久性を確保します。 このデザインは、産業オートメーションから科学機器まで幅広い分野に適用でき、航空宇宙、製造、医療機器開発の重要なシステムをサポートします。
このシステムのメリット:
- 24ビットΔΣ ADCによる高精度かつ高速な測定は、最大125kSPSのサンプリングレートで最小の変位も検出し、急激な変化を正確に捕捉します。
- 16ビットDACを介したAC励起機能は、LVDTセンサに安定した正確な信号を提供します。
- RXv2コアFPUを利用した高性能信号処理により、数学的計算を迅速かつ効率的に実行するシステムの機能が強化されます。
製品比較
アプリケーション
- 形状測定機
- 振動・加速度測定
- ひずみ測定
- 位置制御
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動おすすめ商品
LDO
おすすめ商品
Op Amp
おすすめ商品
Op Amp
おすすめ商品
Op Amp
おすすめ商品
Op Amp
おすすめ商品
MCU
おすすめ商品
Buck Converter
おすすめ商品
RS-485 Transceiver
Exiting Interactive Block Diagram