概要
説明
ヒューマンマシンインタフェース(HMI)、画像処理、ビデオ処理、AIシステムなどのアプリケーションには、高性能、低遅延、エネルギ効率の高いコンピューティングが必要です。 Arm® Cortex®-A53プラットフォームは、効率的なデータ処理、ビデオのエンコード/デコード、AIモデルの実行を提供し、リアルタイムパフォーマンス、信頼性、スケーラビリティを重視する産業オートメーション環境に最適です。
この産業用オートメーション・プラットフォーム設計は、iMX8Mシリーズのアプリケーションプロセッサを含むArm Cortex-A53 MPU向けに調整された包括的な電源およびクロックシステムを提供します。
システムの利点 :
- Arm Cortex-A53コアMPUの電力、クロック、および接続性の要件を満たすことでシステム統合を簡素化し、設計の複雑さを軽減します。
- 2つの高性能PMICは、設計を簡素化し、BOMを削減し、フットプリントを小さくして、コストとスペース要件を削減します。
- 1つのジェネレータから複数のクロック出力が得られるため、複数の部品の必要性が減り、コストと基板スペースを節約できます。
- 非常に低ジッタのプログラム可能な専用のPCIeクロックにより、信号の歪みを最小限に抑えながら信頼性の高いPCIeパフォーマンスを確保し、システムの安定性とデータ転送精度を向上させます。
製品比較
アプリケーション
- ヒューマンマシンインタフェース(HMI)
- 画像処理システム
- ビデオ処理システム
- 人工知能(AI)システム
おすすめ商品
QSPI
おすすめ商品
PMIC
おすすめ商品
PMIC
おすすめ商品
Power Switch
おすすめ商品
Audio Codec
おすすめ商品
Clock
おすすめ商品
PCIe Clock
おすすめ商品
PCIe Clock
Exiting Interactive Block Diagram