メインコンテンツに移動

産業用イーサネット接続可能 IoT センサハブ

概要

説明

このデザインは、ルネサスのMPUと電源製品を利用した、組み立てが簡単な産業用イーサネット接続可能なセンサハブを示しています。 このシステムは、MPUに接続されたセンサから効率的にデータを収集し、特定の産業用イーサネットプロトコルに準拠したプログラマブルロジックコントローラ(PLC)および/またはコントローラに送信します。

このシステムのメリット:

  • EtherCAT®、Ethernet/IP™、PROFINET®、Modbus TCP、OPC Unified Architecture(OPC UA)など、複数の産業用イーサネットプロトコルをサポートし、PLCとコントローラのシームレスな通信を実現します。
  • センサは、CAN、RS-485、I2Cなどの複数のインタフェースを介して接続できます。
  • このMPUは、Arm® Cortex®-A7とArm Cortex-M3のデュアルCPUコアを備えているため、Arm Cortex-M3コアに通信ソフトウェアを、Arm Cortex-A7コアにアプリケーションソフトウェアを別々に実装できます。
  • MPUには、BOMとPCBのサイズを縮小するのに役立つ機能が含まれています。

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
Template 1 Board - Optional JP129 JP129 JP129 Flow Sensor Flow Sensor Flow Sensor I2C Bus Buffers I2C Bus Buffers I2C Bus Buffers Heart Rate & Sp02 Sensor Heart Rate & Sp02 Sensor Heart Rate &Sp02 Sensor Gas Sensor Gas Sensor Gas Sensor Humidity Sensor Humidity Sensor Humidity Sensor Time of Flight IC Time of Flight IC Time of Flight IC I2C Bus Buffer I2C Bus Buffer I2C Bus Buffer MRAM MRAM MRAM RS-485 Transceiver RS-485 Transceiver RS-485 Transceiver CAN Transceiver CAN Transceiver CAN Transceiver Bi-directional Bi-directional.92 Bi-directional.93 Bi-directional.94 Connector Arrow Connector 1.160 Bi-directional.97 External Sensor External Sensor Flow Sensor Light Sensor Air Quality Sensor C... External SensorFlow SensorLight SensorAir Quality SensorColor Sensor, etc. Bi-directional.99 Connector Arrow.101 Connector Arrow.102 Connector Arrow.103 Connector Arrow.104 Connector Arrow.105 Connector Line Connector 1.160.107 Connector 1.108 Connector 1.109 Bi-directional.110 I2C (5V) I2C (5V) I2C (5V) I2C (3.3V) I2C (3.3V) I2C (3.3V) SPI SPI SPI OLED Sheet.115 Sheet.117 Sheet.118 Sheet.119 Sheet.120 Sheet.121 Sheet.122 Sheet.123 Sheet.124 Sheet.125 Sheet.126 Sheet.127 Sheet.128 Sheet.129 Sheet.130 Sheet.131 Sheet.132 Sheet.133 Sheet.134 Sheet.135 Sheet.136 Sheet.137 Sheet.138 Sheet.139 Sheet.140 Sheet.141 Bi-directional.143 Bi-directional.144 EEPROM EEPROM EEPROM Gbe PHY.148 Gbe PHY Gbe PHY Gbe PHY.149 Gbe PHY Gbe PHY Gbe PHY Gbe PHY Gbe PHY Bi-directional.151 Bi-directional.152 Bi-directional.154 Bi-directional.156 Programmable Logic Controller Programmable Logic Controller Programmable Logic Controller Bi-directional.159 Label Text 10pt.262 Next Products Next Products Bi-directional.161 Bi-directional.162 Cloud 2 Cloud Redo Undo USB Memory USB Memory USB Camera USB Peripheral USB MemoryUSB CameraUSB Peripheral Bi-directional.168 Connector Arrow.169 Connector Arrow.170 Connector 2 24V 24V 24V Connector Arrow.173 Connector 1.160.174 5V 5V 5V Connector Arrow.176 Bi-directional.177 Connector Line.178 Connector 1.160.179 Buck-Regulator Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator 1.15V 1.15V 1.15V 3.3V 3.3V 3.3V To Other ICs To Other ICs To Other ICs Sheet.184 EP Multi-function block MPU MPU USB USB USB I2C I2C I2C GMAC with Ethernet Switch or EtherCat GMAC with Ethernet Switch or EtherCat GMAC with Ethernet Switch or EtherCat I2C.82 I2C I2C QSPI QSPI QSPI GPIO GPIO ADC GPIOADC CAN CAN CAN SCI (UART) SCI (UART) SCI (UART) SPIs SPIs SPIs GMAC GMAC GMAC
Exiting Interactive Block Diagram