概要
説明
このコールドチェーン温度監視ソリューションは、冷凍庫の温度などをセンサとNB-IoT(Narrowband Internet of Things)無線ネットワークで遠隔地でリアルタイムに計測・記録し、温度変化などを検知するものです。
コールドチェーン管理用のスケーラブルなBluetooth® Low Energy (LE) ソリューションは、IoT対応センサを利用して、温度に敏感なパッケージの環境を監視・管理し、改ざん防止機能によりサプライチェーンを通過する際の腐敗や廃棄を防止します。
このシステムのメリット:
- Bluetooth LE 5.0搭載の32ビットマイコン「RA4W1」を使用したリアルタイムベースのモニタリングは、セキュリティ、大容量内蔵RAM、低消費電力が求められるIoTアプリケーション向けで、7 x 7mmのフォーム・ファクタで提供
- セキュア暗号エンジン(AES128/256、GHASH、TRNG)
- ルネサスの高精度センサ、室内空気質センサZMOD4410と湿度・温度センサHS3001を環境監視に活用
- RA4W1は、高性能なArm® Cortex®-M4コアを必要とするIoTベースのアプリケーションをターゲットとしたコスト競争力のあるソリューションである1チップMCUで2Mbitハイスループット(HT)とロングレンジに完全準拠
製品比較
アプリケーション
- 各種物流
- ワクチン・薬剤の流通や保存
- 食品・農産物の流通や保存
- 乳製品の流通や保存
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動Battery Charger
製品
Buck-Boost
製品
Boost
製品
LDO
製品
Level Translator
製品
MCU
製品
ADC
製品
Temperature & Humidity Sensor
Indoor Air Quality Sensor
製品
Exiting Interactive Block Diagram