メインコンテンツに移動

機械学習とBluetooth Low Energy搭載 IoT センサーボード

概要

説明

この参照デザインは万能なモノのインターネット (IoT) センサーボードのソリューション向けです。産業向け予知保全アプリケーション、ジェスチャ認識搭載のスマートホーム/IoT アプリケーション、ウェラブル (アクティビティ追跡) およびモバイルのアプリケーションで、革新的なヒューマン・マシン・インタフェース (HMI) 向け(FingerSense) ソリューションを対象にした製品です。この参照デザインはルネサスのパートナー企業 Qeexo によって開発され、エッジデバイス向けの自社自動機械学習プラットフォーム (AutoML) を提供しました。

このシステムのメリット:

  • IoT特化マイクロコントローラ (MCU) を特長とし、2M埋め込みフラッシュで 120MHz での動作に対応
  • ソリューションには空気品質センサー、光センサー、温度・湿度センサー、6軸慣性測定装置 (IMU) 、およびマイクを含む
  • Arduinoシールドピン配置によって、Cat-M1および NB-IoT周波数のほか、2G、GPSおよび追加センサーに対応する BG96 セルラーシールドなどその他機能の拡張可能

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 US064 US064 US064 Gas Sensor Gas Sensor Gas Sensor Digital Light Sensor Light Sensor Light Sensor Humidity and Temperature Sensor Humidity & Temperature Sensor Humidity & Temperature Sensor Barometric Pressure Sensor Barometric Pressure Sensor Barometric Pressure Sensor Inertial Measurement Unit (IMU) Inertial Measurement Unit (IMU) Inertial Measurement Unit (IMU) Microphone Microphone Microphone Arduino Shield I/F Arduino Shield I/F Arduino Shield I/F MCU 2 MCU MCU 10/100M PHY 10/100M PHY 10/100M PHY RJ-45 Port RJ-45 Port RJ-45 Port Serial Flash 256M Serial Flash 256M Serial Flash 256M LED 1..3/ Two Buttons LED 1..3/ Two Buttons LED 1..3/ Two Buttons Grove Grove Grove USB Port USB Port USB Port ESD Protection ESD Protection ESD Protection Battery pack (Type: TBD, exp. Li-po) Battery pack (Type: TBD, exp. Li-po) Battery pack (Type: TBD, exp. Li-po) Low IQ Buck-Boost Low IQ Buck-Boost Low IQ Buck-Boost LDO LDO LDO PMOD Type 2A PMOD Type 2A PMOD Type 2A Sheet.38 Sheet.39 Sheet.40 Sheet.41 Sheet.42 Sheet.43 Sheet.44 Sheet.45 Sheet.46 Sheet.47 Sheet.48 Sheet.49 Sheet.50 Sheet.51 Sheet.52 Sheet.53 Sheet.54 Sheet.55 Sheet.56 Sheet.57 Sheet.58 Sheet.59 Sheet.60 Sheet.61 Sheet.62 Sheet.63 Sheet.64 Sheet.65 Sheet.66 Sheet.67 Sheet.68 Sheet.69 Sheet.70 Sheet.71 Sheet.72 Sheet.73 Sheet.74 Sheet.75 Sheet.76 Sheet.77 Sheet.78 Sheet.79 Sheet.80 Sheet.81 Sheet.82 Sheet.83 Sheet.84 Sheet.85 Sheet.86 Sheet.87 Sheet.88 Sheet.91 7mAtyp 7mAtyp 7mAtyp 65µAmax 65µAmax 65µAmax 25µAavg 25µAavg 25µAavg 1.25mAmax 1.25mAmax 1.25mAmax 900µAmax 900µAmax 900µAmax 300µAmax 300µAmax 300µAmax Communications I/F Communications I/F Communications I/F 5V USBF 5V USBF 5V USBF 5V 5V 5V 3.3V 3.3V 3.3V Diode.106 Sheet.107 Sheet.108 Sheet.109 Connector 1.160 Connector 1.160.114 Connector 1.160.115 Connector 1.160.116 Connector 1.160.118 Connector 1.160.119 Connector 1.160.120 Sheet.121 Connector 1.160.122 Connector 1.160.123 Connector 1.160.124 Connector 1.160.128 Connector 1.160.130 Sheet.131 Connector 1.160.132 Diode.133 Sheet.134 Sheet.135 Sheet.136 Connector 1.160.137 Connector 1.160.138 Connector 1.160.139 Connector 1.160.140 Connector 1.160.141 Connector 1.160.142 Sheet.143 MCU 1 MCU MCU I2C I2C I2C SPI SPI SPI ADC ADC ADC GPIO UART SPI 12C GPIO UART SPI I2C GPIO UART SPI I2C RMII RMII RMII QSPI QSPI QSPI GPIO GPIO GPIO SPI SPI SPI I2C I2C I2C USBFS USBFS USBFS SPI SPI SPI
Exiting Interactive Block Diagram

ソフトウェア

ソフトウェア/ツールページ

Software title
Software type
会社名
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
1件