概要
説明
畜産業界では、生産性、動物福祉、運用効率を向上させるために、スマート農業技術の採用が進んでいます。 スマート首輪やタグなどのデバイスによる家畜の遠隔監視と管理は、現代の畜産業にとって不可欠になりつつあります。 これらのデバイスにより、農家は動物の位置を追跡し、健康状態を監視し、逃亡や病気などの問題を検出することができ、高度で効率的な畜産を促進します。
この設計では、スマート首輪またはタグを備えた長距離広域ネットワーク(LoRaWAN®)を採用して、家畜のリアルタイムの監視と追跡を提供します。 このシステムは長距離通信機能を提供し、広大な農業エリアをカバーするのに理想的です。 また、複数のセンサ(心拍数、空気質、温湿度、ジャイロ)を統合して、環境条件と家畜の健康状態を監視し、運用を最適化するためのデータ主導の意思決定を可能にします。
このシステムのメリット:
- 低消費電力デバイスは、バッテリ寿命を延ばし、交換の頻度とコストを削減します。
- 高度なシグナルコンディショニングにより、センシングの精度が向上し、家畜の健康状態や環境条件を正確に監視できます。
- LoRaWANは長距離通信に最適で、広いエリアの家畜の信頼性の高いリモート監視を可能にします。
製品比較
アプリケーション
- 畜産
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動MCU
製品
Op Amp
製品
Outdoor Air Quality
製品
Temperature & Humidity Sensor
製品
Sensor Signal Conditioner
製品
Exiting Interactive Block Diagram