メインコンテンツに移動

USB IO-Linkマスタ

概要

説明

産業オートメーションにおけるIO-Link技術は、センサ、アクチュエータ、制御システム間の通信を強化します。 その使用が普及するにつれて、IO-Linkデバイスの導入前にテスト、キャリブレーション、および試運転を簡素化するツールの必要性が高まっています。 従来、テストと構成に産業用ゲートウェイを使用していたため、デプロイ プロセスの複雑さとコストが増大します。

このUSB IO-Linkマスタ設計は、ポータブルで使いやすいインターフェースを介して、産業用ゲートウェイを必要とせずにIO-Link接続を提供することで、この問題に対処します。 これにより、エンジニアはPCやラップトップからUSB経由で直接IO-Linkデバイスを独立してテスト、校正、および構成できるため、完全な産業用セットアップが不要になります。 さらに、プロビジョニングデータをオンボードフラッシュメモリに保存するシステム機能により、インストールプロセスが合理化され、セットアップ時間が短縮されます。

このシステムのメリット:

  • IO-LinkデバイスをUSB経由でPCやラップトップに簡単に接続できるため、テストと設定のプロセスが簡素化され、アクセスしやすくなります。
  • メンテナンスのための独立したセンサ診断を実行する機能により、ダウンタイムが短縮され、メンテナンス効率が向上します。
  • IO-Linkセンサを独立して設置することで、カスタマイズされたセンサのセットアップが容易になり、最適なパフォーマンスが保証されます。
  • パラメータの保存とフラッシュメモリへの独立したデータロギングにより、設定パラメータに簡単にアクセスでき、セットアップとメンテナンスのプロセスが効率化されます。

製品比較

アプリケーション

  • 産業オートメーション
  • ファクトリー・オートメーション
  • IO-Linkサービス周辺機器

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

US269 Connector Line.622 Connector Line.1040 Connector Arrow.301 Connected signals arrow US269 US269 US269 QSPI Flash QSPI Flash QSPI Flash LCD Monitor Sheet.110 Sheet.111 Resistor.325 Sheet.117 Sheet.119 7 7 7 Sheet.256 Connector Line.260 3.3V 3.3V 3.3V Connector Line S1 S1 S1 Sheet.266 Sheet.268 Sheet.269 Connector 1 24VDC 24VDC 24VDC Connector Arrow.277 Connector 1.283 24VDC/2.5A 24VDC/2.5A 24VDC/2.5A 3.3V 3.3V 3.3V 3.3V.287 3.3V 3.3V Sheet.348 Sheet.118 Sheet.121 Negative Power Rail Line.758 Line.759 DC/DC DC/DC DC/DC Ground.171 Sheet.361 Sheet.362 Sheet.363 Sheet.364 M12 Connector x4 M12 Connector M12 Connector M12 Connector M12 Connector x4 M12 Connector x4 M12 Connector x4 Power Switch/ Current Sense Power Switch/Current Sense x4 Power Switch/Current Sense x4 Power Switch/Current Sense x4 Power Switch/Current Sense Power Switch/ Current Sense x4 Power Switch/ Current Sensex4 Sheet.543 Sheet.544 SPI SPI SPI Connector Arrow.302 Label Text 10pt.303 SNS SNS Label Text 10pt.304 GT GT Connector Arrow.305 Label Text 10pt.306 CQ CQ Connector Arrow.310 Label Text 10pt.312 LP LP Vertical Wire Bundle.313 Label Text 10pt.1046 4 4 Sheet.588 Vertical Wire Bundle.316 Label Text 10pt.1046 4 4 Sheet.591 Vertical Wire Bundle.319 Label Text 10pt.1046 4 4 Sheet.594 Horizontal Wire Bundle Communication Lines B.795 Label Text 10pt.796 4 4 Vertical Wire Bundle Label Text 10pt.1046 4 4 Sheet.613 Connector Line.617 Connector Line.618 Sheet.624 Sheet.625 UART/SPI Vertical Wire Bundle.627 Label Text 10pt.1046 5 5 Sheet.629 Sheet.1001 3.3VDC 3.3VDC 3.3VDC LEDs LED LED LED LEDs LEDs LEDs Sheet.1013 3.3VDC/50mA 3.3VDC/50mA 3.3VDC/50mA Connector Arrow.1015 Connector Arrow.1016 Horizontal Wire Bundle.1017 Communication Lines B.795 Label Text 10pt.796 4 4 Horizontal Wire Bundle.1020 Communication Lines B.795 Label Text 10pt.796 4 4 LEDB LEDB LEDB LEDA LEDA LEDA Connector Arrow.1025 Connector 1.160.1026 Connector Arrow Crystal.375 Sheet.1033 Sheet.1034 Sheet.1035 Sheet.1036 Sheet.1037 Sheet.1038 Sheet.1039 Sheet.1041 MCU MCU MCU VCC VCC VCC RES# RES# RES# QSPI QSPI QSPI USB USB USB SCI/SPI SCI/SPI SCI/SPI GPIO/INT GPIO/INT GPIO/INT Sheet.1042 IO-Link Master PHY IO-Link Master PHY IO-Link Master PHY OSC OSC OSC INTX/SDX INTX/SDX INTX/SDX SPI SPI SPI CHANNEL CHANNEL CHANNEL CHANNEL CHANNEL CHANNEL CHANNEL 0/1/2/3 CHANNEL 0/1/2/3 VDDIO VDDIO VDDIO VS VS VS LED DRV LED DRV LED DRV Sheet.1043
Exiting Interactive Block Diagram