概要
説明
このスマートゆりかごおよびベビーモニタリングシステムは、家庭や病院で使用できるように設計されており、泣き声の検知、温度モニタリング、おむつの臭いの検知など、安全性と衛生に関連する必要不可欠な機能を提供します。 ゆりかごには、遠隔操作によるオートスイング機能と、主要情報やアラートを表示するディスプレイが搭載されており、Bluetooth経由でモバイルアプリに送信することもできます。
このシステムのメリット:
- リモートコントロールとモバイルアプリによるオートスイング機能
- アダプタまたはバッテリで駆動し、柔軟に使用可能
- 温度などの重要な情報を表示する統合ディスプレイ
- 泣き声検知をオートスイングモードに搭載
- おむつ交換警告機能付きおむつの臭いの検知
- 安全性を高める連続温度モニタリング
製品比較
アプリケーション
- 家庭や病院でのベビーモニタリングシステム
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動MCU
製品
LDO
製品
HVPAK
製品
Temperature & Humidity Sensor
Gas Sensor
製品
Bluetooth Low Energy
製品
Exiting Interactive Block Diagram