R9A02G020 ASSP EASYモータ制御キット
ルネサスのRISC-Vモータ制御キットは、RISC-V ASSP R9A02G0204 MCUボードをベースにしています。
このキットは高度なセンサレスFOC(磁界方向制御)アルゴリズムを使用して任意の3相永久磁石同期モータ(ACブラシレスモータなど)を駆動する際に...
このシンプルな3相モータ制御システムは、コスト最適化されたRISC-V 32MHz 32ビットASSPを特長とし、豊富なアナログIPと最大125°Cの温度をサポートします。 ASSPは、事前にプログラムされたモータ制御ソリューションであり、ユーザはGUIインタフェースを介して特定のモータ特性をデバイスのフラッシュメモリに保存できます。 追加の入力チャンネルは、モータ位置エンコーダとホールセンサからの信号に対応します。 I2C、シリアルポートを備えたPmod™インタフェースにより、外部環境センサやワイヤレス接続モジュールへの接続が可能です。
システムの利点 :