概要
説明
このソリューションは、G3-PLCに加え、PRIMEなどのOFDMベースの電力線通信を取り込み、主なスマートメーター(AMR)通信規格をおさえたものです。PLCの応用分野には、スマートビルディング制御や音声送信などがあります。
RX651(MCU)とCPX3(SoC)PLCモデムの組み合わせに加えて、ISL15102ラインドライバを使用します。これは、PLCデータ送信を利用して1000を超えるピア間の相互通信を管理する機能と、高効率ISL85410/5電力降圧コンバータとが組み合わされています。CPX3はデータを送受信し、それを増幅するためにラインドライバに転送し、その信号をAC線に渡すPLCモデムです。このプロセスは、G3-PLCアライアンススタンダードに、全体が完全準拠しています。
このシステムのメリット:
- G3/PRIME標準のソリューションレベルをフルサポート
- ハードウェアパッケージ設計サポートを提供
- 高性能なピアツーピアおよびネットワーキング通信
製品比較
アプリケーション
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動PLC Modem
製品
MCU
製品
DC/DC
製品
DC/DC
製品
Line Driver
製品
Exiting Interactive Block Diagram