概要
説明
通貨カウンターは、多くの小売店で広く使用されている製品です。 通常、これらのカウンターは、モーター制御のカウンターのみで構成されています。 しかし、偽造通貨の問題が蔓延しているため、真贋判定を正確に検出できる通貨カウンターに対する大きな市場ニーズがあります。 このようなアプリケーションは、小売店のPOSにとどまらず、ATMやその他の現金取引にまで及び、スピード、正確性、検証が不可欠です。 複数のスキャンで高精度を保証するTMRセンサを組み込んだ包括的なシステムを提供することで、この市場のニーズに応えます。
このシステムのメリット:
- 高度に統合されたMCU、電源用のUSB、複数の検出方法をサポートするIrDA、カウンタ表示用のLCD
- 正確な偽造検出
- NFCによるユーザー認証
製品比較
アプリケーション
- 通貨カウンター
- 偽造紙幣の検出
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動MCU
製品
Photocoupler
製品
Photocoupler
製品
TRIAC
TRIAC
LDO
製品
NFC Reader
製品
Exiting Interactive Block Diagram