メインコンテンツに移動

ブログ

SWDD Main blog image

E/Eアーキテクチャ向けSW Platform と開発環境シリーズ(4);モデルベース設計環境開発

次世代自動車開発におけるシフト・レフトを支援するため,プレシリコンでのソフトウェア開発環境やアルゴリズム検討フェーズでの機能・性能確認ツールを開発・提供しています.

Development of Virtual Simulation Environment blog image

E/Eアーキテクチャ向けSW Platform と開発環境シリーズ(3);仮想開発環境・シミュレーター開発

私たちは,ソフトウェアが自動車の価値を左右する時代において,お客様のソフトウェアによる価値創出を支援する仮想開発環境・シミュレーターの開発に取り組んでいます.

SW platform and dev. env. for E/E architecture series 2; Development of Integrated Development Environment (IDE)

E/Eアーキテクチャ向けSW Platformと開発環境シリーズ(2);Integrated Development Environment(IDE)開発

高度化・複雑化するE/Eアーキテクチャの振舞いを可視化(見える化)する、新たな統合開発環境の企画・提案・開発に取り組んでいます。

SW platform and dev. env. for E/E architecture series 1; Solution Project of Automotive Development Environment

E/Eアーキテクチャ向けSW Platformと開発環境シリーズ(1);車載向け開発環境ソリューション企画

いまやソフトウェアがクルマの価値の中心となってきています。そんなソフトウェアを中心としたクルマ作りを支える開発環境を私たちは提案、開発しています。その取組の一端をご紹介します。

200/400/800Gbps Fixed Form Factor Switch Solution Blog

Solving Synchronization and Clock Jitter Challenges with ClockMatrix™ 2 for 400Gbps+ Pizza Box Network Switches

The ultra-low jitter ClockMatrix 2 eliminates the need for additional jitter attenuators for high-speed interfaces and supports multiple standards and protocols including Sync-E and IEEE 1588.

Water level measurement solution blog

RX130の静電容量式タッチキーソリューションを応用して低コストで水位の計測を実現

静電容量式タッチセンサユニットを搭載したRX130マイコンと銅箔電極だけで液体の残量を計測できるデモとそのリファレンスデザインをご紹介します。

Blog image Secure Boot

Root of Trust を実現する車載MCU RH850 および 車載SOC R-Car における Secure Boot の紹介 #1

本Blogは、ルネサスの車載製品にセキュアブートのコンセプトと実装方法を読者に紹介する3つのBlogのシリーズの最初の記事です。

Use the Latest Technology in Your Next BLDC Motor Control Design

BLDCモータ制御設計向けの最新テクノロジのご紹介

ルネサスは家電・産業モータ制御向けに新たなASSPであるRA6T2をRAファミリとしてリリースします。同時に3相スマートドライバであるRA227063をリリースしモータ制御向けに新たなコンビネーションを提案します。

発熱&損失を低減!リチウムイオンバッテリー向けソリューション ~産業MOSFET編~

産業用パワーMOSFETを用いたシャント抵抗レスソリューションをご紹介します。
The Art of Networking: MACsec and CANsec – Layer 2 Security for High Performance Networks

The Art of Networking (Series 6): MACsec and CANsec – Layer 2 Security for High Performance Networks

In this blog, we will explain security acceleration methods that are being standardized for CAN and Ethernet to improve the security performance and offload tasks to hardware.