メインコンテンツに移動

ボード&キット

ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな開発環境をご提供します。

  • Starter Kits
    ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな導入・評価プラットフォームを提供します。 付属のエミュレータおよび統合開発環境、サンプルプログラムを使用して、 キット購入後すぐにコーディングやデバッグ、ソリューションの評価を始めることができます。
  • Evaluation Kits
    製品パフォーマンス評価や特定の機能の初期評価用途に最適な評価キットを提供しています。
  • Development Kits
    ソフトウェアおよびツールを使用して低消費電力アプリケーションを評価できます。
  • Demonstration Kits
    ルネサス製品の評価および、デモンストレーションを行うことができます。強力なデバッグおよびデモンストレーションプラットフォームを提供しています。
  • Reference Kits
    デバイス/アプリケーションの特定の機能の評価を行うことができます。

ボード&キット一覧

製品番号 タイトル 分類 会社名
CAP-SENSOR-REF 静電容量センサ応用デモキット Demonstration Renesas
HIP2103-4DEMO1Z 60V, 1A/2A Peak, 1/2 Bridge Driver with 4V UVLO Demonstration Board Demonstration Renesas
HIP2103-4DEMO2Z 3-Phase 1/2 Bridge Driver Demonstration Board Demonstration Renesas
HIP4086DEMO1Z 3-Phase MOSFET Driver for BLDC Motors Demonstration Board Demonstration Renesas
ISL68200DEMO1Z Hybrid Digital Controller Demonstration Board Demonstration Renesas
ISL70002SEHDEMO1Z Dual Phase Solution Capable of 19A Max Load Current Share and Max Load Current of 38A Demonstration Renesas
ISL70005SEHDEMO1Z 耐放射線特性、デュアル出力ポイント・オブ・ロード、統合同期バック、低ドロップアウト・レギュレータ デモボード Demonstration Renesas
ISL70321SEHDEMO1Z Radiation Hardened Quad Power Supply Sequencer Demonstration Board Demonstration Renesas
ISL73006SLHDEMO1Z 5VIN to 1.2VOUT Radiation Hardened Point-of-Load Regulator Mini Demonstration Board Demonstration Renesas
ISL73006SLHDEMO2Z 12VIN to 3.3VOUT Radiation Hardened Point-of-Load Regulator Mini Demonstration Board Demonstration Renesas
ISL73006SLHDEMO3Z 5VIN to -5VOUT Radiation Hardened Point-of-Load Regulator Mini Demonstration Board Demonstration Renesas
ISL73007SEHDEMO3Z Demonstration Board for ISL73007SEH Demonstration Renesas
ISL73847MDEMO1Z Radiation Tolerant Compact Dual Phase 12V to 1V, 50A Capable Power Supply Demonstration Board Demonstration Renesas
ISL73847MDEMO2Z Radiation Tolerant Compact Single Phase 12V to 1V, 25A Capable Power Supply Demonstration Board Demonstration Renesas
ISL73847SEHDEMO2Z Radiation Hardened Compact 12V to 1V, 50A Capable Power Supply Demonstration Renesas
ISL73847SEHDEMO5Z Radiation Hardened Compact 12V to 1V, 25A Capable Power Supply Demonstration Renesas
ISL73847SEHDEMO6Z Rad Hard Quad-Phase Current Mode PWM Controller Demonstration Board Demonstration Renesas
ISL74420MDEMO1Z ISL74420Mクワッドクロック出力デモボード Demonstration Renesas
ISL78083DEMO1Z 車載カメラシステム向けパワーマネジメントICデモボード Demonstration Renesas
ISL80015ADEMO1Z Compact Synchronous Buck Converter Demonstration Board with 2.7V to 5.5V Vin Range and 1.8V 1.5A Output Demonstration Renesas
ISL80020ADEMO1Z Compact Sync Buck Regulator Demo Board with 2.7V to 5.5V Vin Range and 1.8V 2A Output Demonstration Renesas
ISL8002BDEMO1Z Compact Sync Buck Regulator Demo Board with 2.7V to 5.5V Vin Range and 1.8V 2A Output Demonstration Renesas
ISL8002DEMO1Z Compact Sync Buck Regulator Demo Board with 2.7V to 5.5V Vin range and 1.8V 1.5A Output Demonstration Renesas
ISL80030ADEMO1Z Sync Buck Converter Demo Board with 2.7V to 5.5V Vin Range and a 1.8V 3A Output Demonstration Renesas
ISL80030DEMO1Z Sync Buck Converter Demo Board with 2.7V to 5.5V Vin Range and a 1.8V 3A Output Demonstration Renesas
ISL80031ADEMO1Z Sync Buck Converter Demo Board with 2.7V to 5.5V Vin Range and a 1.8V 3A Output Demonstration Renesas
ISL80031DEMO1Z Sync Buck Converter Demo Board with 2.7V to 5.5V Vin Range and a 1.8V 3A Output Demonstration Renesas
ISL8018DEMO1Z 8A Low Quiescent Current High-Efficiency Synchronous Buck Regulator Demonstration Board Demonstration Renesas
ISL8024DEMO2Z Power Module for AMD RFSoC Applications Demonstration Board Demonstration Renesas
ISL8117A-LDEMO2Z Sync Buck PWM Controller Demo Board (Buck-Boost configuration), 6.5V to 42V Vin Range, 12V 3A Output Demonstration Renesas
ISL8117ADEMO1Z Sync Buck Step-down PWM Controller Demo Board with 4.5V to 60V Vin Range and 3.3V 6A Output, Fsw=300kHz Demonstration Renesas
ISL8117ADEMO4Z Sync Buck PWM Controller Demo Board (Buck-Boost configuration), 6.5V to 42V Vin Range, 12V 3A Output Demonstration Renesas
ISL8117DEMO1Z Sync Buck Step-down PWM Controller Demo Board with 4.5V to 60V Vin Range and 3.3V 6A Output, Fsw=600kHz Demonstration Renesas
ISL8117DEMO2Z Sync Buck Step-down PWM Controller Demo Board with 18V to 60V Vin Range and 12V 20A Output Demonstration Renesas
ISL8117DEMO3Z Sync Buck Step-down PWM Controller Demo Board with 4.5V to 60V Vin Range and 3.3V 6A Output, Fsw=300kHz Demonstration Renesas
ISL8117DEMO4Z Sync Buck Step-down PWM Controller Demo Board with 6V to 60V Vin Range and 5V 6A Output Demonstration Renesas
ISL81601DEMO1Z Parallelable 60V Sync Buck-Boost Controller Evaluation Board with 32V to 60V Vin range and 48V 10A Output Demonstration Renesas
ISL81601DEMO2Z 60V Buck-Boost Demo Board - GUI enables operation over 9V to 60V Vin range and 0.8V to 60V Output range Demonstration Renesas
ISL81801DEMO1Z 80V 双方向 4 スイッチ同期昇降圧コントローラデモボード Demonstration Renesas
ISL85003ADEMO1Z Highly Efficient 3A Synchronous Buck Regulator Demonstration Boards Demonstration Renesas
ISL85003DEMO1Z Highly Efficient 3A Synchronous Buck Regulator Demonstration Boards Demonstration Renesas
ISL85005ADEMO1Z 5A High-Efficiency Synchronous Buck Regulator Demonstration Boards Demonstration Renesas
ISL85005DEMO1Z 5A High-Efficiency Synchronous Buck Regulator Demonstration Boards Demonstration Renesas
ISL85403DEMO1Z Synchronous Buck Demo Board with 7V to 40V Input Range, 5V 2.5A Output Demonstration Renesas
ISL854102DEMO2Z Wide VIN 1.2A Synchronous Buck Regulator Demonstration Board (Buck) Demonstration Renesas
ISL854102DEMO3Z Wide VIN 1.2A Synchronous Buck Regulator Demonstration Board (Buck-Boost) Demonstration Renesas
ISL85410DEMO1Z Synchronous Buck Demo Board with 3.6V to 40V Input Range, 3.3V 1A Output Demonstration Renesas
ISL85412DEMO1Z Synchronous Buck Demo Board with 3.6V to 40V Input Range, 3.3V 150mA Output Demonstration Renesas
ISL85413DEMO1Z Synchronous Buck Demo Board with 3.6V to 40V Input Range, 3.3V 300mA Output Demonstration Renesas
ISL85413DEMO3Z Synchronous Buck Demo Board with 9V to 40V Input Range, 5V 150mA Output and -5V 150 mA Secondary Output Demonstration Renesas