画像
ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな開発環境をご提供します。
- Starter Kits
ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな導入・評価プラットフォームを提供します。 付属のエミュレータおよび統合開発環境、サンプルプログラムを使用して、 キット購入後すぐにコーディングやデバッグ、ソリューションの評価を始めることができます。 - Evaluation Kits
製品パフォーマンス評価や特定の機能の初期評価用途に最適な評価キットを提供しています。 - Development Kits
ソフトウェアおよびツールを使用して低消費電力アプリケーションを評価できます。 - Demonstration Kits
ルネサス製品の評価および、デモンストレーションを行うことができます。強力なデバッグおよびデモンストレーションプラットフォームを提供しています。 - Reference Kits
デバイス/アプリケーションの特定の機能の評価を行うことができます。
ボード&キット一覧
製品番号 | タイトル | 分類 | 会社名 |
---|---|---|---|
CAP-SENSOR-REF | 静電容量センサ応用デモキット | Demonstration | Renesas |
High-End-Gas-Cooker | 高機能ガスコンロ | Demonstration | Renesas |
HIP2103-4DEMO1Z | 60V, 1A/2A Peak, 1/2 Bridge Driver with 4V UVLO Demonstration Board | Demonstration | Renesas |
HIP2103-4DEMO2Z | 3-Phase 1/2 Bridge Driver Demonstration Board | Demonstration | Renesas |
HIP4086DEMO1Z | 3-Phase MOSFET Driver for BLDC Motors Demonstration Board | Demonstration | Renesas |
Household-Gas-Alarm | 家庭用ガス警報器 | Demonstration | Renesas |
Infrared-Human-Sensor | 赤外線人感センサ | Demonstration | Renesas |
ISL68200DEMO1Z | Hybrid Digital Controller Demonstration Board | Demonstration | Renesas |
ISL70002SEHDEMO1Z | Dual Phase Solution Capable of 19A Max Load Current Share and Max Load Current of 38A | Demonstration | Renesas |
ISL70005SEHDEMO1Z | 耐放射線特性、デュアル出力ポイント・オブ・ロード、統合同期バック、低ドロップアウト・レギュレータ デモボード | Demonstration | Renesas |
ISL70321SEHDEMO1Z | Radiation Hardened Quad Power Supply Sequencer Demonstration Board | Demonstration | Renesas |
ISL73006SLHDEMO1Z | 5VIN to 1.2VOUT Radiation Hardened Point-of-Load Regulator Mini Demonstration Board | Demonstration | Renesas |
ISL73006SLHDEMO2Z | 12VIN to 3.3VOUT Radiation Hardened Point-of-Load Regulator Mini Demonstration Board | Demonstration | Renesas |
ISL73006SLHDEMO3Z | 5VIN to -5VOUT Radiation Hardened Point-of-Load Regulator Mini Demonstration Board | Demonstration | Renesas |
ISL73007SEHDEMO3Z | Demonstration Board for ISL73007SEH | Demonstration | Renesas |
ISL73847MDEMO1Z | Radiation Tolerant Compact Dual Phase 12V to 1V, 50A Capable Power Supply Demonstration Board | Demonstration | Renesas |
ISL73847MDEMO2Z | Radiation Tolerant Compact Single Phase 12V to 1V, 25A Capable Power Supply Demonstration Board | Demonstration | Renesas |
ISL73847SEHDEMO2Z | Radiation Hardened Compact 12V to 1V, 50A Capable Power Supply | Demonstration | Renesas |
ISL73847SEHDEMO5Z | Radiation Hardened Compact 12V to 1V, 25A Capable Power Supply | Demonstration | Renesas |
ISL73847SEHDEMO6Z | Rad Hard Quad-Phase Current Mode PWM Controller Demonstration Board | Demonstration | Renesas |
ISL78083DEMO1Z | 車載カメラシステム向けパワーマネジメントICデモボード | Demonstration | Renesas |
ISL80015ADEMO1Z | Compact Synchronous Buck Converter Demonstration Board with 2.7V to 5.5V Vin Range and 1.8V 1.5A Output | Demonstration | Renesas |
ISL80020ADEMO1Z | Compact Sync Buck Regulator Demo Board with 2.7V to 5.5V Vin Range and 1.8V 2A Output | Demonstration | Renesas |
ISL8002BDEMO1Z | Compact Sync Buck Regulator Demo Board with 2.7V to 5.5V Vin Range and 1.8V 2A Output | Demonstration | Renesas |
ISL8002DEMO1Z | Compact Sync Buck Regulator Demo Board with 2.7V to 5.5V Vin range and 1.8V 1.5A Output | Demonstration | Renesas |
ISL80030ADEMO1Z | Sync Buck Converter Demo Board with 2.7V to 5.5V Vin Range and a 1.8V 3A Output | Demonstration | Renesas |
ISL80030DEMO1Z | Sync Buck Converter Demo Board with 2.7V to 5.5V Vin Range and a 1.8V 3A Output | Demonstration | Renesas |
ISL80031ADEMO1Z | Sync Buck Converter Demo Board with 2.7V to 5.5V Vin Range and a 1.8V 3A Output | Demonstration | Renesas |
ISL80031DEMO1Z | Sync Buck Converter Demo Board with 2.7V to 5.5V Vin Range and a 1.8V 3A Output | Demonstration | Renesas |
ISL8018DEMO1Z | 8A Low Quiescent Current High-Efficiency Synchronous Buck Regulator Demonstration Board | Demonstration | Renesas |
ISL8024DEMO2Z | Power Module for AMD RFSoC Applications Demonstration Board | Demonstration | Renesas |
ISL8117A-LDEMO2Z | Sync Buck PWM Controller Demo Board (Buck-Boost configuration), 6.5V to 42V Vin Range, 12V 3A Output | Demonstration | Renesas |
ISL8117ADEMO1Z | Sync Buck Step-down PWM Controller Demo Board with 4.5V to 60V Vin Range and 3.3V 6A Output, Fsw=300kHz | Demonstration | Renesas |
ISL8117ADEMO4Z | Sync Buck PWM Controller Demo Board (Buck-Boost configuration), 6.5V to 42V Vin Range, 12V 3A Output | Demonstration | Renesas |
ISL8117DEMO1Z | Sync Buck Step-down PWM Controller Demo Board with 4.5V to 60V Vin Range and 3.3V 6A Output, Fsw=600kHz | Demonstration | Renesas |
ISL8117DEMO2Z | Sync Buck Step-down PWM Controller Demo Board with 18V to 60V Vin Range and 12V 20A Output | Demonstration | Renesas |
ISL8117DEMO3Z | Sync Buck Step-down PWM Controller Demo Board with 4.5V to 60V Vin Range and 3.3V 6A Output, Fsw=300kHz | Demonstration | Renesas |
ISL8117DEMO4Z | Sync Buck Step-down PWM Controller Demo Board with 6V to 60V Vin Range and 5V 6A Output | Demonstration | Renesas |
ISL81601DEMO1Z | Parallelable 60V Sync Buck-Boost Controller Evaluation Board with 32V to 60V Vin range and 48V 10A Output | Demonstration | Renesas |
ISL81601DEMO2Z | 60V Buck-Boost Demo Board - GUI enables operation over 9V to 60V Vin range and 0.8V to 60V Output range | Demonstration | Renesas |
ISL81801DEMO1Z | 80V 双方向 4 スイッチ同期昇降圧コントローラデモボード | Demonstration | Renesas |
ISL85003ADEMO1Z | Highly Efficient 3A Synchronous Buck Regulator Demonstration Boards | Demonstration | Renesas |
ISL85003DEMO1Z | Highly Efficient 3A Synchronous Buck Regulator Demonstration Boards | Demonstration | Renesas |
ISL85005ADEMO1Z | 5A High-Efficiency Synchronous Buck Regulator Demonstration Boards | Demonstration | Renesas |
ISL85005DEMO1Z | 5A High-Efficiency Synchronous Buck Regulator Demonstration Boards | Demonstration | Renesas |
ISL85403DEMO1Z | Synchronous Buck Demo Board with 7V to 40V Input Range, 5V 2.5A Output | Demonstration | Renesas |
ISL854102DEMO2Z | Wide VIN 1.2A Synchronous Buck Regulator Demonstration Board (Buck) | Demonstration | Renesas |
ISL854102DEMO3Z | Wide VIN 1.2A Synchronous Buck Regulator Demonstration Board (Buck-Boost) | Demonstration | Renesas |
ISL85410DEMO1Z | Synchronous Buck Demo Board with 3.6V to 40V Input Range, 3.3V 1A Output | Demonstration | Renesas |
ISL85412DEMO1Z | Synchronous Buck Demo Board with 3.6V to 40V Input Range, 3.3V 150mA Output | Demonstration | Renesas |