画像
ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな開発環境をご提供します。
- Starter Kits
ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな導入・評価プラットフォームを提供します。 付属のエミュレータおよび統合開発環境、サンプルプログラムを使用して、 キット購入後すぐにコーディングやデバッグ、ソリューションの評価を始めることができます。 - Evaluation Kits
製品パフォーマンス評価や特定の機能の初期評価用途に最適な評価キットを提供しています。 - Development Kits
ソフトウェアおよびツールを使用して低消費電力アプリケーションを評価できます。 - Demonstration Kits
ルネサス製品の評価および、デモンストレーションを行うことができます。強力なデバッグおよびデモンストレーションプラットフォームを提供しています。 - Reference Kits
デバイス/アプリケーションの特定の機能の評価を行うことができます。
ボード&キット一覧
製品番号 | タイトル | 分類 | 会社名 |
---|---|---|---|
SLG47513M-SKT | GreenPAK SLG47513 Development Kit with Socket Adapter | Development | Renesas |
SLG47525V-SKT | GreenPAK SLG47525開発キット(ソケットアダプタ付き) | Development | Renesas |
SLG47528V-SKT | GreenPAK SLG47528開発キット(ソケットアダプタ付き) | Development | Renesas |
SLG4AB2 | 32-pin to 20-pin Adapter for GreenPAK SLG468x | Development | Renesas |
SLG4DVKADV | GreenPAK先行開発ボード | Development | Renesas |
SLG4DVKDIP | GreenPAK DIP Development Board | Development | Renesas |
SLG4DVKGSD | GreenPAK Serial Debugger Board (GSD) | Development | Renesas |
SLG4DVKINTRO | GreenPAK導入キット | Development | Renesas |
SLG4DVKLITE | GreenPAK Lite開発ボード | Development | Renesas |
SLG4DVKLITEINTRO-KIT | GreenPAKイントロダクションキットライト | Development | Renesas |
SLG4SA-DIP | GreenPAK DIP Adapter for GreenPAK Advanced Development Board | Development | Renesas |
SLG5PGPDM | Power GreenPAK開発マザーボード | Development | Renesas |
SMART-USB-DONGLE | Smart USB Dongle Featuring the SmartBond™ DA14683 Bluetooth® Low Energy 5.0 SoC | Development | Smart Sensor Devices |
SPARKFUN-MICROMOD-DA16200 | SparkFun MicroMod WiFi Function Board Featuring the Ultra-Low Power DA16200 Wi-Fi Module | Development | SparkFun Electronics |
SPARKFUN-QWIIC-DA16200 | SparkFun Qwiic Wi-Fi Shield Featuring the Ultra-Low Power DA16200 Wi-Fi Module | Development | SparkFun Electronics |
SPARKFUN-THING-PLUS-DA16200 | SparkFun Thing Plus - DA16200 Features a Highly Integrated Low Power Wi-Fi SoC for Developing Wi-Fi and IoT Solutions | Development | SparkFun Electronics |
SSC-FLAT-CABLE | SSC Flat Cable for Mass Calibration System | Development | Renesas |
TW001-VUI-RISCVPOCZ | R9A06G150 ASSP EASY音声HMIキット | Development | Renesas |
TW007-INDCANPOCZ | 産業用CANセンサネットワークの開発キット | Development | Renesas |
UNO-R4 | Arduino UNO R4 32-bit MCU Prototyping Board | Development | Arduino Pro |
US069-EVK | 48Vモビリティ・ソリューション開発キット | Development | Renesas |
US082-FS1015EVZ | 垂直マウント風速センサPmodボード | Development | Renesas |
US101-RZG2SMARCPOCZ | AI搭載スケーラブル HMI SMARC SoM 開発キット | Development | Renesas |
US110-420RECEVZ | 標準4-20mAループ 産業用受信機開発キット | Development | Renesas |
US159-DA16600EVZ | 超低消費電力Wi-Fi + Bluetooth Low Energyコンボ Pmodボード(ルネサス クイックコネクト IoT) | Development | Renesas |
XIAO-RA4M1 | Seeed Studio XIAO RA4M1 - Smallest Dev Board Based on 32-bit Renesas RA4M1, Arduino IDE-Ready, 19 GPIOs, RGB LED, CAN BUS, USB 2.0 | Development | Seeed Studio |
Y-RX113CAPT01 | Capacitive Touch Kit RX113 | Development | Renesas |
YCONNECT-IT-RZN2L | RZ/N2L Industrial Network SOM Kit | Development | Renesas |
YSAECLOUD2 | AE-CLOUD2 – Google Cloud Platform IoT Connectivity Example | Development | Renesas |
YSTREAM-IT-RZ-V2 | Stream It! RZ MPU Development Kit | Development | Renesas |