GreenPAK先行開発ボード
GreenPAK先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software...
SLG47525V-SKTは、 SLG4DVKADV GreenPAK™ Advanced Development Board または SLG4DVKLITE GreenPAK Lite Development Boardで使用するためのソケットアダプタキットです。 SLG47525V-SKTキットには、SLG4SA14DS-20x22ソケットアダプタとSLG47525V のGreenPAKプログラマブルミックスドシグナルマトリクスICサンプル50個が含まれています。
SLG46xxxX-SKTおよびSLG47xxxV-SKTソケットキットと併用することで、GreenPAK AdvancedおよびLite開発ボードは、GreenPAKデバイス用の完全なプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能を提供します。
SLG47525 GreenPAKプログラマブル・ミックスド・シグナル・マトリクスは、一般的に使用されるミックスド・シグナル機能用の小型で低消費電力のコンポーネントを提供します。 ユーザーは、ワンタイムプログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングして、相互接続ロジック、IOピン、およびSLG47525のマクロセルを構成することにより、回路設計を実現します。 この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスド・シグナル機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
マニュアル-開発ツール | PDF 2.35 MB | |
クイックスタートガイド | PDF 197 KB | |
マニュアル-開発ツール | PDF 1.32 MB | |
3件
|
GreenPAK先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software...
GreenPAK Lite開発ボードは、 Go Configure™ソフトウェアハブとペアで動作し、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテストなど全ての機能を提供します。 ボードの機能は、ルネサスのRX66T MCUによって提供されます。
適用されたフィルター