メインコンテンツに移動

pkg_3026 (LQFP 64)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLQP0064JA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P64GK-65-UET-2
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-LQFP64-12x12-0.65
Package Status
Active
Package Type
LQFP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_3026
Lead Count
64
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
12mm
12mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.6mm
Pitch
0.65mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
12 x 12 x 1.6

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 240 KB
キャリア/パッケージ PDF 245 KB
キャリア/パッケージ PDF 187 KB
キャリア/パッケージ PDF 214 KB
キャリア/パッケージ PDF 223 KB
キャリア/パッケージ PDF 200 KB
キャリア/パッケージ PDF 75 KB English
パッケージ外形図 PDF 52 KB
8件