メインコンテンツに移動

pkg_8137 (FQFP 88)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRQP0088KA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
S88GK-50-3EQ-2
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-FQFP88-12x12-0.50
Package Status
Active
Package Type
FQFP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8137
Lead Count
88
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
12mm
12mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
3mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
12 x 12 x 3

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 51 KB
キャリア/パッケージ PDF 75 KB
キャリア/パッケージ PDF 211 KB
キャリア/パッケージ PDF 209 KB
キャリア/パッケージ PDF 187 KB
キャリア/パッケージ PDF 214 KB
キャリア/パッケージ PDF 223 KB
キャリア/パッケージ PDF 31 KB
パッケージ外形図 PDF 13 KB
9件