Evaluation Kit for 8V49NS0412
The EVK-8V49NS0412 evaluation board kit is a platform that is designed to help the customer evaluate Renesas' 8V49NS0412 and 8V49NS0312 FemtoClock® NG 12-output clock...
8V49NS0412は、3つの整数分周器と、整数または分数のいずれか1つの分周器、合計4つの出力分周器を備えたフレキシブルクロックジェネレータです。 8V49NS0412は、外部水晶振動子との併用により、通信、データ通信、データセンタ市場および、高性能タイミングを生成します。 このデバイスは鉛フリーの64-VFQFNパッケージで全産業用温度範囲にて動作するよう設計されています。
8V49NS0412は、多様な周波数構成と出力形式を提供し、優れた位相ノイズ性能を実現するために最適化されています。 このデバイスは、高クロック周波数と高電源ノイズ除去による低位相ノイズの最適な組み合わせを実現しています。 柔軟性とプログラムの容易性により、これらのデバイスを様々なクロックツリーに使用することができ、エンジニアリングの労力を軽減ます。 このデバイスは、I²Cインタフェースを通じてプログラム可能であり、またI²Cマスター機能をサポートしているので、外部EEPROMからレジスタ構成を読み取ることができます。 ルネサスのソフトウェアツールTiming Commander™は、デバイスの再構成を迅速かつ容易に行うことができます。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Timing Commander Timing Commander™は、Windows™ベースの革新的なソフトウェアプラットフォームで、システム設計を行うエンジニアは、直感的かつ柔軟なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)により、高度なタイミングデバイスの構成、プログラミング、モニタリングが行えます。
|
Code Generator | ルネサス |
1件
|
The EVK-8V49NS0412 evaluation board kit is a platform that is designed to help the customer evaluate Renesas' 8V49NS0412 and 8V49NS0312 FemtoClock® NG 12-output clock...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター
Description
Transcript
Faster Timing Design and Accurate Performance Testing with Jitter Measurement Utility | ブログ | 2019年6月15日 |
IDT、100Gと400Gアプリケーション向けに、 業界をリードする位相ノイズ性能の最新タイミング製品を発表 | ニュース | 2017年12月20日 |
クラス最高の低ジッター性能で今日の要求の厳しいアプリケーションに応える IDT の12出力クロックジェネレータ | ニュース | 2016年8月2日 |