メインコンテンツに移動

概要

説明

The 9FGV1005 is a member of Renesas' PhiClock™ programmable clock generator family. The 9FGV1005 provides two copies of a single non-spread spectrum output frequency and one copy of the crystal reference input. Two select pins allow for hardware selection of the desired configuration, or two I²C bits all easy software selection of the desired configuration. The user may configure any one of the four OTP configurations as the default when operating in I²C mode. Four unique I²C addresses are available, allowing easy I²C access to multiple components.

特長

  • PCIe Gen 1–5 compliant
  • PCIe Gen 5 Common Clock jitter < 80fs RMS
  • 284fs RMS typical phase jitter at 156.25MHz (12kHz to 20MHz)
  • 2 programmable output pairs plus 1 LVCMOS REF outputs
  • 1 integer output frequency per configuration
  • 1MHz to 325MHz output frequency (LVDS or LP-HCSL)
  • 1MHz to 200MHz output frequency (LVCMOS)
  • 1.8V to 3.3V core VDD
  • Individual 1.8V to 3.3V VDDO for each programmable output pair
  • Supports HCSL, LVDS, and LVCMOS I/O standards
  • Supports AC-coupled LVPECL and CML logic – See AN-891
  • 3mm × 3mm 16-LGA packages with 50MHz integrated crystal option
  • Supported by Timing Commander™ software

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ZIP 3.89 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ZIP 9.27 MB
2件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング