メインコンテンツに移動

概要

説明

本RC38208A評価キットは、RC38208 FemtoClock™ 3超低位相ノイズジッタアッテネータおよびクロックジェネレータの評価にご利用頂けます。 RC38208RC38108は、超低位相ノイズジッタ減衰器、多周波クロックシンセサイザ、およびデジタル制御発振器(DCO)です。 この柔軟な低電力デバイスは、4Gおよび5G RFトランシーバ用の超低帯域内位相ノイズおよびスプリアス信号のクロックを出力し、112Gbpsおよび224GbpsのSerDes用のジッタは18fs RMS未満です。

特長

  • 2つの差動クロック入力
  • 8つの差動クロック出力
  • オンボードEEPROMにスタートアップ設定データを保存
  • 実験室の信号発生器またはOCXO/TCXO/XOコンポーネントとボードが利用できるXIN端子
  • 実験室用電源コネクタ
  • 設定およびレジスタ読み出し用シリアルポート

アプリケーション

  • 光フロントエンドDAC/ADCおよびDSPのタイミング
  • 112Gbpsおよび224Gbps SerDesの基準クロック
  • 5Gディストリビューションユニット(DU)、スイッチ、およびルーター
  • Precision Time Protocol(PTP)ベースのクロック用の高性能DCO

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 1.99 MB
回路図 XLSX 33 KB
ガイド PDF 2.81 MB
マニュアル-ソフトウェア PDF 2.21 MB
マニュアル-ソフトウェア PDF 1.94 MB
5件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Renesas IC Toolbox (RICBox)
Renesas IC Toolbox(RICBox)ソフトウェアプラットフォームは、ソフトウェアを実行するコンピュータに接続することで、評価キット上のルネサスデバイスをお客様が設定することを可能にします。
Software Package ルネサス
1件

関連ボード&キット

モデル

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

FemtoClock 3 Wireless Lab Demonstration (Japanese Subtitles)

Learn about the FemtoClock 3 Wireless ultra-low phase noise synchronizer and jitter attenuator for 5G radio units, distribution units, and high-performance precision timing protocol.