相対湿度センサ Pmod™ ボード
QCIOT-HS4001POCZボードは、カスタムシステム設計において、HS4001 高性能相対湿度・温度センサの迅速なプロトタイピングを可能にします。 このボードには、オンボードセンサ用に標準のPmod™タイプ6A(拡張I2C)接続が用意されており、適合するコネクタを持つ任意のMCU評価キットにプラグインすることができます...
HS4001 は高精度、超低消費電力、完全校正の相対湿度・温度センサです。このMEMSセンサは独自のセンサーレベル保護機能を備えており、高い信頼性と長期安定性を確保しています。HS4001はI2Cデジタル出力を持ち、完全に校正・温度補正されます。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
センサソフトウェア ルネサスセンサ製品の制御、データ取得を実現するミドルウェア(FITモジュール、FSPモジュール)、サンプルソフトウェアパッケージを提供します。
|
Sensor | ルネサス |
1件
|
QCIOT-HS4001POCZボードは、カスタムシステム設計において、HS4001 高性能相対湿度・温度センサの迅速なプロトタイピングを可能にします。 このボードには、オンボードセンサ用に標準のPmod™タイプ6A(拡張I2C)接続が用意されており、適合するコネクタを持つ任意のMCU評価キットにプラグインすることができます...
EM-Pシリーズは、フィガロ技研が販売する半導体式・電気化学式・接触燃焼式ガスセンサの評価用モジュールです。出荷前に個別キャリブレーションを実施しているため、デジタル(I2C)出力またはアナログ出力によるガス濃度モニタリング(エアークオリティセンサはIAQ Index)が可能です。また...
ZMOD4410-EVKは、 ZMOD4410室内空気質(IAQ)センサーの評価を簡素化します。 このセンサーモジュールは、IAQ 2nd Gen、超低電力モード、PBAQ1の複数のモードでセンサーを操作するためのファームウェアでサポートされています。 選択したモードに応じて、生の信号(抵抗値)、標準化されたIAQ定格...
RRH46410-EVKは、 RRH46410室内空気質(IAQ)センサを簡単にお試しいただける評価キットです。 RRH46410は、ZMOD4410ガスセンサとMCUを1パッケージに統合したセンサモジュールで、複数のモード (TVOCセンシングモード、超低消費電力モード、PBAQ1モード...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター