メインコンテンツに移動
表示
表示

説明

RA4E1 MCUを搭載した、音声ユーザ・インタフェース(VUI)のハードウェアプラットフォームです。

使いやすさに重きを置いたこのソリューションは、32ビットMCUのRAファミリをベースにしています。 このハードウェアプラットフォームは、ルネサスがRenesas Ready Partner Network内で提供するすべてのVUIパートナ対応ソリューションに使用できます。 豊富なコーディング経験や社内に専門知識がなくとも、このシンプルな音声ユーザーリファレンスキットを使って簡単にシステム開発が可能です。

このハードウェアプラットフォームとRenesas Ready Partner Networkを活用して、お客様の音声認識アプリケーションを早速構築しましょう。

特長

  • ハードウェアの特長
    • わずか10x10mmに収まる、RA4E1搭載のコンパクトなVUIソリューションです。
    • ローカル音声認識アルゴリズムでネットワークとの接続は不要です。 2つの言語認識を同時にサポートします。
    • マイクは代替入力のオプションとして、デジタルマイクとアナログマイク両方を備えています。
    • 外部QSPIフラッシュメモリにより、音声サンプルやライブラリのストレージ拡張が可能です。
  • パートナ提供によるソリューション機能
    • Cyberon社製DSpotterのサポート機能:
      • 世界中の言語をサポート:40以上の言語に対応
      • 音声タグ機能により、ユーザの音声録音によってコマンドを変更できるようにします。
      • 確認応答の音声応答機能をサポートする事で、ユーザエクスペリエンスを向上させます。
      • DSMTツール:ウェイクワードやコマンドのカスタマイズ、パフォーマンスチューニングやテストをサポート。事前にVUIに関する知識は必要ありません。
  • 低BOMコストと小さなフットプリントです。 最小要件は、MCU、DMIC 1つと、電源だけ!

アプリケーション

 
  • ネットワーク/クラウド/エッジ接続のいらない、エンドポイントVUIを可能にしたエッジアプリケーション向け
    • IoTデバイス
    • 家庭用電化製品
    • ウェアラブル/ヒアラブルデバイス
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 554 KB
カタログ PDF 3.63 MB
パンフレット PDF 656 KB
パンフレット PDF 412 KB
製品概要 PDF 592 KB English
ホワイトペーパー PDF 794 KB
ホワイトペーパー PDF 441 KB
パンフレット PDF 621 KB English
8件

ソフトウェア

Quick Setup Guide (QSG)や、Board Support Package (BSP)をご利用の方は、Renesas Ready Solutions Repository on GitHubから入手可能です。

ツール

ルネサスの音声ユーザレファレンスキットと一緒にCyberonのDSMT (D-Spotter Modeling Tool)をご使用される場合は要求フォームに必要事項をご記入の上提出をお願い致します。

Cyberon D-Spotter Modeling Tool利用登録

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RA Flexible Software Package (FSP)
FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。 注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
Software Package ルネサス
Reality AI Utilities
ルネサスe² studio向けプラグインモジュール
Solution Toolkit ルネサス
2件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 168 KB
1件

適用されたフィルター

読込中
 
Audio Processing Front-End Overview Demo
続きを読む

イベント&ウェビナー