メインコンテンツに移動

概要

説明

RA6E1 MCUを搭載した、音声ユーザ・インタフェース(VUI)のハードウェアプラットフォームです。

使いやすさに重きを置いたこのソリューションは、32ビットMCUのRAファミリをベースにしています。 このハードウェアプラットフォームは、ルネサスが Renesas Ready Partner Network内で提供するすべてのVUIパートナ対応ソリューションに使用できます。 豊富なコーディング経験や社内に専門知識がなくとも、このシンプルな音声ユーザーリファレンスキットを使って簡単にシステム開発が可能です。

このハードウェアプラットフォームとRenesas Ready Partner Networkを活用して、お客様の音声認識アプリケーションを早速構築しましょう。

特長

  • ハードウェアの特長
    • わずか10x10mmに収まる、RA6E1搭載のコンパクトなVUIソリューションです。
    • ローカル音声認識アルゴリズムでネットワークとの接続は不要です。 2つの言語認識を同時にサポートします。
    • マイクは代替入力のオプションとして、デジタルマイクとアナログマイク両方を備えています。
    • 外部QSPIフラッシュメモリにより、音声サンプルやライブラリのストレージ拡張が可能です。
  • パートナ提供によるソリューション機能
    • Cyberon社製DSpotterのサポート機能:
      • 世界中の言語をサポート:40以上の言語に対応
      • 音声タグ機能により、ユーザの音声録音によってコマンドを変更できるようにします。
      • 確認応答の音声応答機能をサポートする事で、ユーザエクスペリエンスを向上させます。
      • DSMTツール:ウェイクワードやコマンドのカスタマイズ、パフォーマンスチューニングやテストをサポート。事前にVUIに関する知識は必要ありません。
  • 低BOMコストと小さなフットプリントです。 最小要件は、MCU、DMIC 1つと、電源だけ!

アプリケーション

  • ネットワーク/クラウド/エッジ接続のいらない、エンドポイントVUIを可能にしたエッジアプリケーション向け
    • IoTデバイス
    • 家庭用電化製品
    • ウェアラブル/ヒアラブルデバイス

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RA Flexible Software Package (FSP)
FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。 注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
Software Package ルネサス
Reality AI Tools
Reality AI Tools®は、センサデータを自動的に探索し、最適化されたモデルを生成します。
Solution Toolkit ルネサス
Reality AI Utilities
ルネサスe² studio向けプラグインモジュール
Solution Toolkit ルネサス
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
4件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 175 KB
1件

サンプルコード

Lab on the Cloud

ビデオ&トレーニング

Audio Processing Front-End Overview Demo

Voice recognition systems often struggle with background noise, leading to user frustration. Discover how the Renesas audio combination application solution integrates audio pre-processing and voice command recognition to deliver improved accuracy and enhanced reliability, even in noisy environments.

To learn more, visit the AI Voice page.

イベント&ウェビナー