TPS-1 低コストソリューションキット
TPS-1 低コストソリューションキットは、市場で実績のあるTPS-1 PROFINET IRTデバイス・チップにより、シンプルかつ効率的なPROFINET IRTデバイス開発を可能にします。このチップは、容易な統合、優れた堅牢性、および非常に低い消費電力を兼ね備えています...
フルメモリの信頼性・安全性の確保が要求される高計算、高性能、高負荷のネットワーク制御アプリケーション向けに設計されたS7G2 MCUグループは、3〜4MBのフラッシュメモリと640KBの2bit エラー検知機能搭載SRAMを備えています。 高性能なグラフィックスLCDコントローラ、2D描画エンジン、静電容量式タッチセンシング・ユニット、高度なアナログ信号処理、IEEE 1588 PTPを使ったイーサネットMACコントローラ、USB 2.0高速/フルスピード、SDHI、クワッドSPI、そして安全性とセキュリティを備え、様々な領域の複雑な処理も可能となっています。
プラットフォームの心臓部で、ルネサスが動作を保証したソフトウェアパッケージです。SSPを構成する主要コンポーネントにより、ハードウェアに依存するベーシックなソフトウェア開発に時間を費やすことなく、お客様の優位性を生み出すアプリケーションソフトウェアの開発にいち早く着手できます。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
静電容量式タッチセンサ対応開発支援ツール QE for Capacitive Touch マイコンの静電容量式タッチ機能を使用した組み込みシステム開発において、タッチインタフェースの初期設定や感度のチューニングを簡単に行え、開発期間の短縮が実現できます。 [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU:RA,RL78, RX, Renesas Synergy™]
|
Solution Toolkit | ルネサス |
Renesas Synergy™ Software Package (SSP) プラットフォームの心臓部で、ルネサスが動作を保証したソフトウェアパッケージです。
|
Software Package | ルネサス |
Security Key Management Tool ルネサスのセキュリティIPを使用した鍵管理システムに対応した、鍵のラッピングツール
ユーザアプリケーションやデバイスライフサイクル管理(DLM)の鍵の、安全なインストールや更新を実現します。
|
Solution Toolkit | ルネサス |
3件
|
TPS-1 低コストソリューションキットは、市場で実績のあるTPS-1 PROFINET IRTデバイス・チップにより、シンプルかつ効率的なPROFINET IRTデバイス開発を可能にします。このチップは、容易な統合、優れた堅牢性、および非常に低い消費電力を兼ね備えています...
Renesas SynergyTM プラットフォームのパワーとRenesas SynergyTM マイクロコントローラのフラッグシップであるS7G2 MCUグループの主要な機能を短時間で実感できます。
製品型名が変更されています。旧製品型名は各種ドキュメントで引き続き使用されます。新旧の製品型名については、Look-up...
高機能なS7G2 MCUグループ によるヒューマンマシンインタフェース(HMI)の具体的な製品開発例を示すソリューションです。
製品型名が変更されています。旧製品型名は各種ドキュメントで引き続き使用されます。新旧の製品型名については、Look-up Tableを参照してください。
お客様の実際の機器開発に応用することにより...
Renesas SynergyTM マイクロコントローラファミリのフラッグシップを体験し、Renesas SynergyTM プラットフォームを使用してシームレスに開発を行い、拡張ボードにより特殊機能を実現します。
製品型名が変更されています。旧製品型名は各種ドキュメントで引き続き使用されます。新旧の製品型名については、Look-up...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター