概要
説明
For new designs, please use the successor product RH850/E1M-S2.
The RH850/E1M-S is suitable for engine control. The CPU core of the RH850/E1M-S is a high-performance RH850 G3M core. It has many built-in functions for realizing functional safety (ISO 26262) that facilitate certification.
特長
- CPU Core:
- 240/320MHz core x1 (Inc. Lockstep dual core x1)
- 80MHz core (Peripheral Control core) x1
- FPU x1
- Clock:
- Main Oscillator: 20 MHz
- PLL with selectable SSCG mode: 320/240 MHz
- PLL without SSCG mode: 80 MHz
- On-chip low-speed oscillator: 240 kHz
- Data transfer: DMAC / DTS
- Timer: Engine Control Timer (ATU-IV), Autonomous Pulse Adapter (APA), Motor Control Timer (TSG2) 2 ch, Timer Option (TAPA) 2 ch
- Analog:
- SAR A/D Converter 48 ch, 2 modules
- ΔΣA/D Converter 8 ch, 8 modules
- Communication Interfaces:
- Serial Communication Interface (SCI3) 4 ch
- Clock Synchronous Serial Interface (CSIH) 4 ch
- High-Speed Bus (RHSB) 2 ch
- LIN/Master (RLIN2) 1 ch, CAN/CAN-FD (Selectable) 4 ch
- FlexRay 1 unit
- Digital Filter Engine (DFE) 16 ch, 1 unit
- Safety:
- Multi-Input Signature Generator (MISG)
- Clock Monitor
- Watchdog Timer
- Secure Watchdog Timer
- Memory Protection Function
- Voltage Monitor
- Power Supply Voltage:
- 1.15 - 1.35 V (CPU core)
- 3.0 - 3.6 V / 4.5 - 5.5 V (I/O, System, AD converter)
- Temperature: Tj= -40 - +150°C
製品比較
アプリケーション
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ [CC-RH] RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio]
|
Compiler/Assembler | ルネサス |
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
E20エミュレータ [R0E000200KCT00] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。RX600,RX700シリーズ向け高機能デバッグ対応版。RX600,RX700以外のマイコンではE2エミュレータLite相当のデバッグ機能を提供。 [Suppor MCU/MPU: RX, RL78, RH850, V850, 78K0R, 78K0, R8C]
|
Emulator | ルネサス |
統合開発環境 CS+ ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0]
(Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
Green Hills MULTI Device-Support-Packages Green Hills MULTI Device-Support-Packages include all device specific files to be used with the MULTI IDE.
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
統合開発環境 e² studio RH850ファミリ向け情報 Eclipseベース ルネサス統合開発環境
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
RH850ファミリ用リアルタイムOS [RI850V4] V2 μITRON4.0仕様準拠 RH850ファミリ用リアルタイムOS [対応IDE: 統合開発環境CS+]
|
ITRON OS | ルネサス |
PG-FP6 フラッシュメモリプログラマ [書き込み用ソフト: 付属のプログラミングGUI ”FP6 Terminal”] [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, SuperH, V850, 78K, R8C]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
Renesas Flash Programmer (Programming GUI) フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
RH850ファミリ用CS+シミュレータ RH850ファミリ用シミュレータ [対応IDE: CS+] (Note: 本製品はコンパイラパッケージに含まれています。単体販売はありません。)
|
Simulator | ルネサス |
10件
|
サンプルコード
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター
読込中