メインコンテンツに移動

概要

説明

G4MHコアの複数コア搭載によるさらなる高性能化、Evita Medium対応のセキュリティ機能、機能安全 (ISO26262)を実現する機能も多数内蔵することで認定取得簡素化にも支援します。ソフトウェアをより安全性の高い制御プログラムに、無線を使って自動でアップデートするOTA(Over The Air)に対応しています。

特長

  • CPUコア:
    • 400MHz コア x 2 (ロックステップデュアルコア x2含む)
    • FPU x2, FP-SIMD x2,
  • クロック生成:
    • メインクロック:20/40 MHz, PLL: 400 MHz
    • 内蔵オシレータ: 100 MHz
  • データ転送機能: sDMAC / DTS
  • タイマ: エンジン制御用タイマ(ATU-V), GTM, エンコーダタイマ 2ユニット
  • アナログ: 逐次比較型A/Dコンバータ 80チャネル, 4モジュール ,
    • ΔΣA/Dコンバータ 26チャネル, 6モジュール ,
    • Cyclic A/Dコンバータ 8チャネル, 1モジュール
  • 通信インタフェース:
    • シリアルコミュニケーションインタフェース (SCI3) 4チャネル,
    • クロック同期式シリアルインタフェース (CSIH) 6チャネル,
    • High-Speed Bus (RHSB) 2チャネル,
    • LIN/UART,LIN/Master,LIN/Slave(RLIN3) 6チャネル,
    • CAN/CAN-FD(選択可) 5チャネル,
    • FlexRay 1 unit,
    • SENT I/F(RSENT) 17チャネル,
    • High Speed Serial Peripheral Interface (HS-SPI) 1チャネル,
    • High-Speed Serial I/F(RHSIF) 1チャネル,
    • Ethernet 1チャネル,
    • Peripheral sensor interface compliant with PSI5 Version 2.2 via the external transceiver (PSI5-S) 1チャネル
  • デジタルフィルタエンジン(DFE) 16チャネル, 2ユニット
  • セキュリティ: ハードウェアセキュリティモジュール (車載セキュリティ標準規格 SHE/EVITA-Mediumに準拠)
  • 動作電圧:
    • 1.20 - 1.35 V (CPUコア用)
    • 3.0 - 3.6 V / 4.5 - 5.5 V (I/O用、システム用、ADコンバーター用)
  • 動作温度: Tj= -40 - +150°C

製品比較

アプリケーション

  • Powertrain

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
PG-FP6
フラッシュメモリプログラマ [書き込み用ソフト: 付属のプログラミングGUI ”FP6 Terminal”] [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, SuperH, V850, 78K, R8C]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
RH850 マルチコア・モデルベース開発環境 [Embedded Target for RH850 Multicore]
Embedded Target for RH850 Multicore は、自動運転システムの複雑な走行制御を容易に実現するマルチコア・モデルベース開発環境。PILS(Processor In the Loop Simulation)環境自動構築ツールのマルチコア対応に加え、イーソル株式会社のモデルベース並列化ツールとの連携を実現します。
Model-Based Development ルネサス
Renesas MCAL
Renesas' MCAL (Microcontroller Abstraction Layer) software drivers can be obtained as a stand-alone software package.
Software Package ルネサス
IAR Embedded Workbench for Renesas RH850
IAR Embedded Workbenchは、自動車アプリケーションを作成するための強力かつ最先端の最適化技術を備えた統合開発ツールであり、RH850 デバイスに対して広範なサポートを提供します。
IDE and Coding Tool IAR Systems
Green Hills Multi
統合開発環境MULTIは、組み込みアプリケーションとリアルタイムアプリケーションの迅速な開発、デバッグ、テスト、最適化する統合開発環境です。Green Hills Optimizing Compilersは、C, C++, Adaコードから最小かつ最速のコードを生成します。
IDE and Coding Tool Green Hills Software LLC
Wind River Diab Compiler
Wind River Diab Compiler for RH850 provides powerful optimization engine in C compiler for R850G3K/G3M cores.
Compiler/Assembler Wind River Systems, Inc.
Green Hills MULTI Device-Support-Packages
Green Hills MULTI Device-Support-Packages include all device specific files to be used with the MULTI IDE.
IDE and Coding Tool ルネサス
9件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 428.12 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 32.12 MB
デバイスファイル - パートナーツール ログインしてダウンロード ZIP 81.42 MB
3件

サンプルコード

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

読込中