メインコンテンツに移動

概要

説明

EK-RX671はRX671 MCUの評価キットであり、RX671 MCUを効率的に評価するためのツールです。このキットには、開封直後から評価を始めるために必要なすべてのハードウェアとソフトウェアを用意しております。

EK-RX671はRX671の標準的な機能のデバッグを可能とします。また、各種拡張ボードなどを組み合わせることができ、簡単にボードの機能拡張が可能になります。

本キットの特長:

  • 開封直後から評価可能なハードウェア、ソフトウェアを準備
    • オンボードデバッガ(E2 OB)を内蔵。ボードとPCをUSB接続するだけでプログラムの書き込みやデバッグが可能
    •  周辺機能ドライバ、ミドルウェアおよび使用方法のドキュメントなどすべてを同梱したソフトウェアパッケージを準備
  • 幅広いシチュエーションのプロトタイプ開発が可能
    • 標準的なエコボード用コネクタ搭載;センサ、無線、LCD、モータなどの拡張エコボードと簡単に統合でき、迅速かつ幅広い用途のプロトタイプが開発可能
    • HMIアプリケーション機能搭載: 2つの静電容量式タッチボタン、MEMSマイクや3.5㎜ヘッドホンジャック付きオーディオインタフェースによりHMI機能評価が可能
    • 豊富な外部メモリ拡張機能:64Mb QSPI フラッシュ, 128Mb 16ビットSDRAM, MicroSDカードスロットにより、メモリ拡張が容易に可能
    • 複数電源ソースを選択できることで様々なニーズに応じて電源供給の柔軟性を強化

はじめに

組み込みアプリケーションを開発する

RX671の機能を評価するためのソフトウェア開発は周辺機能ドライバ、ミドルウェアおよび使用方法のドキュメントなどすべてを同梱したソフトウェアパッケージe2 studio IDEを使用してすぐにスタートすることができます。

  1. クイックスタートサンプルロジェクトを通じてEK-RX671を試す– このサンプルプロジェクトの基礎機能としては:
    • USBシリアル交換インタフェースを介してEK-RX671とホストPCとの通信を行う
    • ユーザボタンでユーザLEDを制御する
    • QSPIでQuad-SPIフラッシュの読み書きを操作する
    詳細はRX671クイックスタートガイドを参照してください
  2. 他のサンプルプロジェクトの1つから始める – 以下のサンプルプロジェクトから選んで、RX671 MCUの様々な周辺機能を試すことができます。プロジェクトの数は時間と共に増える予定です。これらのサンプルプロジェクトは、“設計・開発”からダウンロード可能です。カスタムアプリケーションを開発する際の出発点としてお役立て下さい。
    • シリアルサウンドインタフェース(SSIE)を経由したオーディオ出力/入力プロジェクト
    • SPI LCD表示とCapTouch機能を用いたHMIアプリケーションプロジェクト。

お客様のハードウェアを構築する

  1. プロトタイプを構築して始める - EK-RX671 ボードを利用し、多くの定評あるエコシステム 拡張ボードと組み合わせることで様々なプロトタイプを開発可能です
  2. ハードウェアを構築する – EK-RX671 Design Packageで提供される設計および製造情報を参照し、ハードウェアの開発にお役立てください

特長

  • エコシステムおよびシステム制御
    • USB Full Speed ホストおよびデバイス
    • USBシリアル交換インタフェース
    • 複数の5V入力ソース
      • USB (デバッグ、Full Speed, USBシリアルコンバータ)
      • 外部電源
    • E2 OB オンボードプログラマ/デバッガ
    • デバッグモード
      • デバッグ オンボード (FINE) – E2 OB
      • デバッグ イン (FINE、JTAG)
    • ユーザ LED とボタン
      • 3つのユーザ LED (赤、青、緑)
      • 電源入力を示す白色LED
      • デバッグ接続を示すデバッグ LED (黄)
      • 2つのユーザ ボタン
      • 1つのリセットボタン
    • 5つのエコシステム拡張機能
    • MCUモード設定スイッチ
  • 固有機能
    • オーディオインタフェース
    • 128Mb SDRAM
    • 64Mb 外部 Quad-SPI フラッシュ
    • MicroSD Cardスロット
    • 2つの 静電容量式タッチボタン
  • MCU ネイティブ ピン
    • R5F5671EHDFB MCU
    • 120MHz, RXv3 コア
    • 2MBフラッシュメモリ、384kB SRAM
    • 144ピン、LFQFPパッケージ
    • オスヘッダーを介したネイティブ ピン アクセス
    • MCU 電流測定ポイント
  • キット同梱品:EK-RX671 ボード、Micro USB デバイス ケーブル (Type-A オス~Micro-B オス)、Micro USB ホスト ケーブル (Type-A メス~Micro-B オス)

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 1.98 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.76 MB English
回路図 ログインしてダウンロード ZIP 60.09 MB
アプリケーションノート PDF 1010 KB English
アプリケーションノート PDF 1.70 MB English
アプリケーションノート PDF 1.50 MB English
アプリケーションノート PDF 1.97 MB English
7件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Cyberon D-Spotter Modeling Tool (DSMT)
Wake-word and commands customization, performance tuning, and testing tools with no-prior neural network knowledge needed
Solution Toolkit Cyberon Corporation
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [CC-RX]
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio, High-performance Embedded Workshop]
Compiler/Assembler ルネサス
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
統合開発環境 e² studio RXファミリ向け情報
Eclipseベース ルネサス統合開発環境
IDE and Coding Tool ルネサス
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
静電容量式タッチセンサ対応開発支援ツール QE for Capacitive Touch
マイコンの静電容量式タッチ機能を使用した組み込みシステム開発において、タッチインタフェースの初期設定や感度のチューニングを簡単に行え、開発期間の短縮が実現できます。 [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU:RA,RL78, RX, Renesas Synergy™]
Solution Toolkit ルネサス
PG-FP6
フラッシュメモリプログラマ [書き込み用ソフト: 付属のプログラミングGUI ”FP6 Terminal”] [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, SuperH, V850, 78K, R8C]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
9件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ボード記述ファイル ZIP 2 KB
1件

サンプルコード

関連ボード&キット

認証

EK-RX671 キットは以下の認証/規格を満たしています。免責事項、注意事項、認証の詳細については EK-RX671 ユーザーズマニュアルを参照してください。

EMC/EMI 規格

  • FCC 通知 (Class A) – Part 15
  • カナダ イノベーション・科学経済開発省 ICES-003 準拠: CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)
  • CE Class A (EMC 指令 2004/108/EEC)
  • 台湾 CNS 規格 13438、C6357 準拠、Class A 限定
  • オーストラリア/ニュージーランド AS/NZS CISPR 32:2015、Class A

環境対応、廃棄物、リサイクル、廃棄基準

  • 欧州 RoHS
  • 中国 SJ/T 113642014、10年間の環境保護使用期限

安全規格

  • UL 94V-0