Dual Output 11W 3-Phase Input Flyback Demonstration Board
The RTKA223182DR0000BU dual output 11W universal input flyback demonstration board featuring the RAA223182 1000V regulator demonstrates a low-cost, high-performance...
The RAA223182 is an off-line Flyback regulator with a 1000V integrated MOSFET, designed for high input voltage applications such as 3-phase electric meter power supplies and other generally isolated power supplies. The RAA223182 can deliver up to 11W from the universal 3-phase input voltage.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 2.64 MB | |
アプリケーションノート | PDF 509 KB | |
アプリケーションノート | PDF 397 KB | |
3件
|
The RTKA223182DR0000BU dual output 11W universal input flyback demonstration board featuring the RAA223182 1000V regulator demonstrates a low-cost, high-performance...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター