メインコンテンツに移動

概要

説明

The DA9211 is a multiphase DC/DC buck converter optimized for the supply of CPUs, GPUs and DDR memory rails in smartphones, tablets, FPGAs, and other handheld applications. The fast transient response (10A/μs) and load regulation are optimized for the new generation of multi-core application processors.

DA9211 operates as a single four-phase buck converter delivering up to 12A of output current. The input voltage range of 2.8V to 5.5V makes it suitable for the use of single-cell Lithium-ion battery applications and standard 5V supply or USB power supplies. The dynamic voltage control (DVC) supports adaptive adjustment of the supply voltage depending on the processor load, either via direct register writes through the communication interface (I2C or SPI compatible) or via an input pin.

Benefits

  • Dynamic voltage control (DVC)
  • Integrated power switches
  • Remote sensing at point of load
  • High efficiency over a wide output range
  • Low output ripple
  • Small <1mm height components
  • -40 ºC to +85 ºC temperature range

特長

  • 2.8V to 5.5V input voltage
  • 0.3V to 1.57V output voltage
  • 12A output current 
  • 3MHz nominal switching frequency
  • Max inductor height 1.0mm
  • ±1% accuracy (static)
  • ±3% accuracy (dynamic)
  • I2C/SPI compatible interface
  • Package: 42 WLCSP 0.4mm pitch

製品比較

アプリケーション

  • Smartphones
  • Portable navigation devices
  • Portable media players
  • Portable TVs
  • Tablet PCs
  • eReaders
  • TV dongles
  • Infotainment

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 2.65 MB
アプリケーションノート PDF 267 KB
製品概要 PDF 840 KB
3件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 524 KB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 135.66 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 163 KB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 12 KB
4件

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター