メインコンテンツに移動

概要

説明

SLG46855は一般的に使用される混合信号機能向けに、小型で低消費電力の部品を提供します。 ユーザーはワンタイムプログラマブル(OTP)の不揮発性メモリ(NVM)で回路設計を行い、SLG46855のインターコネクトロジック、I/Oピン、マクロセルを設定することができます。 この汎用性の高いデバイスにより、様々な混合信号機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。

特長

  • リードバック保護(リードロック)
  • 電力供給: 2.5V(±8%)~5V(±10%)
  • 動作温度範囲:-40℃~85°C
  • RoHS指令準拠/ハロゲンフリー

マクロセル概要

  • 高速汎用アナログコンパレータ(ACMPxH)x 2
  • 低消費電力汎用アナログコンパレータ(ACMPxH)x 2
  • 2つの基準電圧(Vref):
    • Vref出力 x 2
  • 15種類の組み合わせ機能マクロセル:
    • 3つのDFF/ラッチまたは2ビットLUTを選択可能
    • 1つのプログラマブルパターンジェネレータまたは2ビットLUTのいずれかを選択可能
    • 9つのDFF/ラッチまたは3ビットLUTを選択可能
    • パイプ遅延、リップルカウンタ、3ビットLUTのいずれかを選択可能
    • DFF/ラッチまたは4ビットLUTのいずれかを選択可能
  • 8つの多機能マイクロセル
    • 7つのDFF/ラッチまたは3ビットLUT + 8ビット遅延/カウンタを選択可能
    • DFF/ラッチまたは4ビットLUT + 8ビット遅延/カウンタのいずれかを選択可能
  • シリアル通信:
    • I2Cプロトコルインタフェース
  • エッジ検出器出力付きプログラマブルディレイ
  • デグリッチフィルタまたはエッジ検出器
  • オシレータ(OSC)x 3:
    • 2.048kHzオシレータ
    • 2.048MHzオシレータ
    • 25MHzオシレータ
  • アナログ温度センサ
  • パワーオンリセット(POR)

製品比較

アプリケーション

  • パソコン・サーバ
  • PC周辺機器
  • 民生機器全般
  • データ通信機器
  • モバイル用途/ポータブルエレクトロニクス
  • スマートフォン/フィットネスバンド
  • ノートブックPC/タブレットPC

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 2.43 MB
アプリケーションノート PDF 634 KB
アプリケーションノート PDF 373 KB
アプリケーションノート PDF 1.76 MB
アプリケーションノート PDF 1.49 MB
デバイスエラッタ PDF 400 KB
アプリケーションノート PDF 390 KB
7件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Go Configureソフトウェアハブ
Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
Software Package ルネサス
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング