「デジタルIP」ではタイマ、SCIなど弊社の多種多様なマイコンで実績のある周辺機能IPのSoft macroを提供できます。
周辺機能は、プロセッサIPサブシステムの一部として、下記以外のものも提供しています。
機能 | IP名称 | プロセス (もしくはSoft macro) |
ステータス | ドキュメント | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|
タイマ | GPT 32-bit General PWM Timer (8 channels + 3-phase full-wave PWM generator for brushless DC motor) |
Soft macro | 提供可能 | ![]() |
メールでのお問合せ |