「モデルベース開発環境」ではPILS向けRH850マルチコア・モデルベース開発環境やMILS向けモータコントロールIPモデルが提供できます。この半導体情報を盛込んだモデルベース用IPモデルをお客様の開発上流から使用することで実装時のずれなどお客様の課題を解決できます。今後はモデルベース開発環境もラインナップを広げていく予定です。
機能 | IP名称 | ステータス | ドキュメント | お問合せ |
---|---|---|---|---|
MCU IP MILS model | HEV/EVモータ制御IPモデルl(RH850/C1M-Aモータ制御IP(EMU3), モータタイマIP(TSG3)) | 提供可能 | ![]() | メールでのお問合せ |
Motor SW Driver Model | 提供可能 | 詳細 | メールでのお問合せ | |
RL78/F24 Motor Control Peripheral Blockset | 評価版 | ![]() | メールでのお問合せ | |
MCU Application model | xEVインバータ アプリケーションモデル&ソフトウェア | 提供可能 | 詳細 | メールでのお問合せ |
MBD Performance Estimation Tool | RH850用Embedded Target | 提供可能 | 詳細 | メールでのお問合せ |
RH850用Embedded Target for Virtual Platform | 提供可能 | 詳細 | メールでのお問合せ | |
RX,RL,RA用Embedded Target | 提供可能 | 詳細 |