メインコンテンツに移動

「メモリIP」では多彩な構成をもつSRAMとTCAMを提供できます。

ルネサスSRAM・TCAM IPの注目すべき特長:

  • 小面積化
    • メモリ周辺回路の最適化により、特に小面積化を実現。
  • 低消費電力
    • 低リーク保持モード(レジュームスタンバイ)、パワーオフモード(シャットダウン)をサポートします。
  • IDM指向の設計品質
    • 多くの製品で実証済み

下記の一部のIPは設計受託となります。詳細はお問合せください。

機能 IP名称 プロセス
(もしくはSoft macro)
ステータス ドキュメント お問合せ
SRAM SRAM:1WR, 1W1R (2clk), 2WR (2clk) TSMC 40nm 提供可能
(仕様相談要)
pdf_icon_for_table.png メールでのお問合せ
SRAM:1WR,1W1R (2clk, 1clk), 2WR (2clk, 1clk), 2W2R (1clk) TSMC 28nm
SRAM:1WR, 1W1R (2clk, 1clk), 2WR(2clk) TSMC 16nm
SRAM:1WR, 1W1R (2clk, 1clk), 2WR(2clk) TSMC 12nm
SRAM:1WR,1W1R (2clk) TSMC 7nm
SRAM:1WR 1.8-3.3V TSMC 40nm 準備中
(要問合せ)
TCAM TCAM IPソリューション SMIC 40nm 提供可能
(仕様相談要)
pdf_icon_for_table.png メールでのお問合せ
TSMC 28nm
TSMC 16nm
TSMC 12nm
TSMC 7nm

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パンフレット PDF 698 KB English
パンフレット PDF 142 KB
2件

ツール&リソース