メインコンテンツに移動

インタフェースIP

「インタフェースIP」では弊社マイコンで実績のあるPCIe/USB/SATA PHY、USB LINK、PCI Express LINK、SATA LINK、MIPI、FPD_Link、CAN、EthernetAVB、EthernetTSNがあります。

下記の一部のIPは設計受託となります。詳細はお問合せください。

機能IP名称プロセス
(もしくはSoft macro)
ステータスドキュメントお問合せ
USB LINKUSB3.1 (Gen1) xHCI Host ControllerSoft macro準備中(要問合せ)pdf_icon_for_table.pngメールでのお問合せ
USB3.1 (Gen1) Peripheral ControllerSoft macro準備中(要問合せ)pdf_icon_for_table.png
USB2.0 EHCI Host ControllerSoft macro提供可能pdf_icon_for_table.png
USB2.0 Peripheral ControllerSoft macro提供可能pdf_icon_for_table.png
USB2.0 On-The-Go (OTG) ControllerSoft macro提供可能pdf_icon_for_table.png
PCI Express LINK 
コンフィグレーションツール
Configurable PCI Express 4.0 Link ControllerSoft macro準備中(要問合せ)pdf_icon_for_table.pngメールでのお問合せ
PCI Express 5.0 Link ControllerSoft macro提供可能pdf_icon_for_table.png
SATA LINKSATA3.2 Host ControllerSoft macro準備中(要問合せ)pdf_icon_for_table.pngメールでのお問合せ
CANCAN ControllerSoft macro準備中(要問合せ)pdf_icon_for_table.pngメールでのお問合せ
CAN FDCAN FD Controller Multi-channel TypeSoft macro準備中(要問合せ)pdf_icon_for_table.pngメールでのお問合せ
CAN FD Controller Single-channel TypeSoft macro提供可能pdf_icon_for_table.pngメールでのお問合せ
Ethernet AVBEthernet AVB End StationSoft macro準備中(要問合せ)pdf_icon_for_table.pngメールでのお問合せ
Ethernet TSNEthernet TSN End StationSoft macro準備中(要問合せ)pdf_icon_for_table.png
適用例
メールでのお問合せ
Ethernet TSN Layer 2/3 SwitchSoft macro準備中(要問合せ)pdf_icon_for_table.png
適用例
FPD-LinkFPD-Link RXTSMC 28nm提供可能pdf_icon_for_table.pngメールでのお問合せ
FPD-Link RXTSMC 22nm提供可能pdf_icon_for_table.png
FPD-Link TXTSMC 28nm提供可能pdf_icon_for_table.png
FPD-Link TXTSMC 22nm提供可能pdf_icon_for_table.png
LVDSLVDS IO BufferTSMC 16nm, 22nm, 28nm, 40nm提供可能pdf_icon_for_table.pngメールでのお問合せ
PCIe/USB/SATA PHY
適用例
SerDes PHY upto 10Gbps (PCIe gen3, 10GKR, SATA3)Soft macro & TSMC 28nm提供可能pdf_icon_for_table.pngメールでのお問合せ
PCIe2/USB3SS Combo PHY (SandyMLS+ 5GSerDes PHY)TSMC 28nm提供可能pdf_icon_for_table.png
USB2.0 MultiPort PHY: UTMI+ Level3 Multiport TransceiverTSMC 28nm提供可能pdf_icon_for_table.png
USB2.0 MultiPort PHY: UTMI+ Level3 Multiport TransceiverSamsung 28nm提供可能pdf_icon_for_table.png
USB2.0 PHY:UTMI+ Level3 TransceiverTSMC 40nm提供可能pdf_icon_for_table.png
USB2.0 PHY:UTMI+ Level3 TransceiverTSMC 22nm提供可能pdf_icon_for_table.png
USB2.0 Full-Speed (FS) TransceiverTSMC 22nm提供可能pdf_icon_for_table.pngメールでのお問合せ
MIPI D-PHYMIPI D-PHY CSI-2Soft macro & TSMC 22nm提供可能pdf_icon_for_table.pngメールでのお問合せ
MIPI D-PHY CSI-2/DSISoft macro & TSMC 40nm提供可能pdf_icon_for_table.png
MIPI D-PHY CSI-2/DSISoft macro & Samsung 28nm提供可能pdf_icon_for_table.png
MIPI D-PHY CSI-2/DSISoft macro & TSMC 22nm提供可能pdf_icon_for_table.png
MIPI D-PHY(Controller)MIPI CSI-2 Receiver IP CoreSoft macro準備中(要問合せ)pdf_icon_for_table.pngメールでのお問合せ
MIPI DSI-2 Transmitter IP CoreSoft macro準備中(要問合せ)pdf_icon_for_table.png

ツール&リソース