耐放射線8チャネルSAR ADC評価ボード
このISL71148MNZEV1Zボードで、ISL71148M耐放射線8チャネル高精度14ビット、900ksps/480kspsのSAR ADCの動作評価が可能です。 この評価ボードは、RHADC-FMCEV1Zデータ・キャプチャ・ボードとともに使用します。
評価ボード上のISL71148Mデバイスが、AVCC...
このISL71148SLHは、耐放射線8チャネル高精度14ビット、900/480ksps SARアナログ-デジタルコンバータ(ADC)です。 ADCコアの前段には、8つのフル差動アナログ入力チャンネル、バッファ付き8:1マルチプレクサ、プログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)を内蔵しています。 このデバイスは、900ksps動作時のピークSNRが83.2dBFSです。 PGAをイネーブルすると、最大480kspsのサンプリングレートがサポートされます。 PGAをバイパスして、サンプルレートを900kspsに上げることができます。
この製品は、900/480kspsのスループット、データ遅延なし、優れた直線性、および動的精度を特長としています。 このISL71148SLHは、独立したデジタルI/O電源ピンを使用して2.2Vから3.6Vの範囲のロジックをサポートする高速SPI互換シリアルインターフェースを提供します。 このデバイスは、48ピンTQFP(Thin Quad Flat-Pack)スペース・プラスチックパッケージを採用しています。
このISL71148SLHには、低いサンプル・レートでの消費電力を低減する独立した低消費電力モード(LPM)ピンがあります。 2.4V〜2.6Vの入力電圧範囲をサポートする外部リファレンスによって、アナログ入力信号範囲が決まります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 2.22 MB | |
技術概要 | PDF 356 KB | |
レポート | PDF 478 KB | |
レポート | PDF 907 KB | |
アプリケーションノート | PDF 514 KB | |
アプリケーションノート | PDF 1.47 MB | |
ホワイトペーパー | PDF 533 KB | |
アプリケーションノート | PDF 224 KB | |
8件
|
このISL71148MNZEV1Zボードで、ISL71148M耐放射線8チャネル高精度14ビット、900ksps/480kspsのSAR ADCの動作評価が可能です。 この評価ボードは、RHADC-FMCEV1Zデータ・キャプチャ・ボードとともに使用します。
評価ボード上のISL71148Mデバイスが、AVCC...
The ISL71148VMREFEV1Z is a high-resolution voltage monitor reference design optimized to support the XQRVE2302, AMD’s Versal AI Edge Adaptive SoC. Powering the...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター