メインコンテンツに移動

概要

説明

The ISL73033SLHM is a radiation hardened 100V Gallium Nitride (GaN) FET with an integrated low-side GaN FET driver. The GaN FET are capable of providing up to 45A output and have an RDSON as low as 7.5mΩ. The integrated low-side GaN FET driver has a supply range from 4.5V to 13.2V and can accept logic levels up to 14.7V, regardless of the supply voltage. The ISL73033SLHM has a propagation delay of 42ns, enabling high switching frequency for better power conversion efficiency. The ISL73033SLHM is characterized over the full military temperature range from -55 °C to +125 °C and receives screening similar to QMLV devices. The device is offered in an 81-lead Ball Grid Array (BGA) plastic package.

特長

  • Production testing and qualification follow AS6294/1
  • 100V, 7.5mΩ eGaN FET with integrated 4.5V gate driver
  • Wide driver bias range of 4.5V to 13.2V
  • Up to 16.5V logic inputs (regardless of VDD level)
    • Inverting and non-inverting inputs
  • Integrated driver optimized for enhancement-mode GaN FETs
    • Internal 4.5V regulated gate drive voltage
  • Full military temperature range operation
    • TA = -55 °C to +125 °C
    • TJ = -55 °C to +150 °C
  • Radiation hardness assurance (lot-by-lot)
    • Low dose rate (0.01rad(Si)/s): 75krad(Si)
  • SEE hardness for Driver (see the SEE test report)
    • No SEB/L LETTH, VDD = 16.5V: 86MeV•cm2/mg
    • No SET, LETTH, VDD = 13.2V: 86MeV•cm2/mg
  • SEE hardness for GaN FET (see the SEE test report)
    • No SEB/L LETTH, VDS = 100V: 86MeV•cm2/mg

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 467 KB
カタログ PDF 5.02 MB
技術概要 PDF 229 KB
レポート PDF 1.31 MB
レポート PDF 484 KB
ホワイトペーパー PDF 1.49 MB English
ホワイトペーパー PDF 548 KB
ホワイトペーパー PDF 533 KB
アプリケーションノート PDF 338 KB
9件

設計・開発

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

ビデオ&トレーニング